Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Dimensioni fisse | N. | Materiale | Trattamento superficie | Accessorio | |
A T | A U | ||||
RNJT | RNJTW | 3A, 4A 1-4 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Perno: 1 pz. Anello di sicurezza: 2 pz. |
NJTSS | NJTWS | 3A, 4A 1-6C | EN 1.4301 Equiv. | - | |
NJT | NJTW | 5C, 6C | EN-JS 1040 Equiv. | Smalto e vernice amino-alchidici |
Codice componente |
RNJT2 RNJTW3A NJT5C |
Codice componente | A | ℓ | E | L | M × passo | (R) | U | DH10 | B | C | L1 | D.I. cilindro applicabile (mm) | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | N. | A T | A U | ||||||||||||||||
Tolleranza | RNJT NJT | NJTSS | RNJTW NJTW | NJTWS | |||||||||||||||
RNJT NJTSS | 3A | 18.5 | 5 | 8 | 14 | M3 × 0.5 | 5.5 | 5 | 4 | +0.048 0 | 4 | -0.2 -0.4 | - | - | 6 | - | - | - | |
4A | M4 × 0.7 | 10 | |||||||||||||||||
1 | 21.5 | 6 | 10 | 16 | M5 × 0.8 | 7 | 7 | 5 | +0.048 0 | 5 | 12 | ||||||||
2 | 32 | 8 | 12 | 25 | M6 × 1 | 8.5 | 14 | 6.4 | -0.1 -0.3 | 16 | |||||||||
3 | 34 | 8.5 | 16 | M8 × 1.25 | 11 | 11.5 | 8 | +0.058 0 | 8 | -0.2 -0.4 | 20 | ||||||||
4 | 41 | 10.5 | 20 | 30 | M10 × 1.25 | 14 | 14 | 10 | +0.058 0 | 10 | 25 | ||||||||
NJT NJTSS | 5C | 42 | 14 | 22 | M14 × 1.5 | 12 | 18 | -0.3 -0.5 | 32, 40 | ||||||||||
6C | 56 | 18 | 28 | 40 | M18 × 1.5 | 16 | 20 | 14 | +0.070 0 | 22 | 50, 63 | ||||||||
RNJTW NJTWS | 3A | 18.5 | 5 | 8 | 14 | M3 × 0.5 | 5.5 | 5 | 4 | +0.048 0 | 4 | +0.4 +0.2 | 8 | 12 | 6 | - | - | ||
4A | M4 × 0.7 | 10 | |||||||||||||||||
1 | 21.5 | 6 | 10 | 16 | M5 × 0.8 | 7 | 7 | 5 | +0.048 0 | 5 | 10 | 14.6 | 12 | ||||||
2 | 28 | 11 | 12 | 21 | M6 × 1 | 8.5 | 10 | 6.5 | +0.2 +0 | 12 | 16.6 | 16 | |||||||
3 | 34 | 8.5 | 16 | 25 | M8 × 1.25 | 11 | 11.5 | 8 | +0.058 0 | 8 | +0.4 +0.2 | 16 | 21 | 20 | |||||
4 | 41 | 10.5 | 20 | 30 | M10 × 1.25 | 14 | 14 | 10 | +0.058 0 | 10 | 20 | 25.6 | 25 | ||||||
NJTW NJTWS | 5C | 42 | 16 | 22 | M14 × 1.5 | 12 | 18 | +0.5 +0.3 | 36 | 41.6 | 32, 40 | ||||||||
6C | 56 | 20 | 28 | 40 | M18 × 1.5 | 16 | 20 | 14 | +0.070 0 | 22 | 44 | 50.6 | 50, 63 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Misura filettatura M (mm) | Passo filettatura (mm) | Materiale | Trattamento superficie | D.I. cilindro applicabile (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Convesso | M14 | 1.5 | EN-JS 1040 Equiv. | Cromatura trasparente | 32, 40 | |
19.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Convesso | M18 | 1.5 | EN-JS 1040 Equiv. | Cromatura trasparente | 50, 63 | |
16.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Convesso | M5 | 0.8 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 12 | |
17.47 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Convesso | M6 | 1 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 16 | |
17.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Convesso | M8 | 1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 20 | |
18.34 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Convesso | M10 | 1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 25 | |
38.34 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Convesso | M14 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 32, 40 | |
44.28 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Convesso | M18 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 50, 63 | |
19.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Concavo | M14 | 1.5 | EN-JS 1040 Equiv. | Cromatura trasparente | 32, 40 | |
23.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Concavo | M18 | 1.5 | EN-JS 1040 Equiv. | Cromatura trasparente | 50, 63 | |
18.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Concavo | M5 | 0.8 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 12 | |
19.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Concavo | M6 | 1 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 16 | |
21.01 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Concavo | M8 | 1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 20 | |
18.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Concavo | M3 | 0.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 6 | |
22.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Concavo | M10 | 1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 25 | |
18.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Concavo | M4 | 0.7 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 10 | |
46.57 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Concavo | M14 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 32, 40 | |
48.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Concavo | M18 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 50, 63 | |
14.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Convesso | M5 | 0.8 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 | |
16.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Convesso | M6 | 1 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 16 | |
18.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Convesso | M8 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | |
13.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Convesso | M3 | 0.5 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | |
21.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Convesso | M10 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 | |
13.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Convesso | M4 | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | |
18.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Concavo | M5 | 0.8 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 | |
19.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Concavo | M6 | 1 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 16 | |
24.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Concavo | M8 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | |
17.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Concavo | M3 | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | |
25.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Concavo | M10 | 1.25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 | |
17.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Concavo | M4 | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 |
Loading...
Accessori inclusi | Incluso |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Misura filettatura M(mm)
Passo filettatura(mm)
Materiale
Trattamento superficie
D.I. cilindro applicabile(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali