Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Specificare le dimensioni A e B come A ≥ B.
I fori rotondi specificati da F e G sono posizionati al centro di ciascun lato.
Le superfici di taglio e i fori di montaggio di PAAL□ non sono anodizzati.
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
PAAL□ | A5052 | Anodizzato trasparente |
Tolleranza dimensioni A, B | Dimensione T | Tolleranza dimensione T | Tolleranza d |
±0.5 | 1.0 | ±0.06 | ±0.3 |
1.5, 2.0 | ±0.09 | ||
3.0 | ±0.10 |
Codice componente | — | A | — | B | — | T | — | E | — | S |
PAALF | — | 600 | — | 400 | — | 2.0 | — | E100 | — | S100 |
Codice componente | — | A | — | B | — | T | — | F | — | G | — | H | — | J | — | K | — | L | — | Diam. nominale vite |
PAALE8H | — | 500 | — | 400 | — | 1.5 | — | F440 | — | G240 | — | H200 | — | J500 | — | K200 | — | L150 | — | N6 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione | Incrementi di 1mm | ||||||
Tipo | A | B | T | E | S | H | J | K | L |
PAALE | 100–1200 | 100–950 | 1.0 1.5 2.0 3.0 | — | — | 3–1194 | 3–1194 | 3–944 | 3–944 |
PAALF | 10–925 | 10–1175 | — | — | — | — | |||
PAALG | 10–925 | 10–587 | — | — | — | — | |||
PAALH | 10–462 | 10–587 | — | — | — | — |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione | Incrementi di 1mm | Vite Diam. nominale | |||||||||
Tipo | Nominale | A | B | T | E | S | F | G | H | J | K | L | N (foro rotondo) |
PAALE | 4H | 100–1200 | 100–950 | 1.0 1.5 2.0 3.0 | — | — | 9–1191 | 9–941 | 9–1188 | 3–1188 | 9–938 | 3–938 | 3 4 5 6 8 |
6H | |||||||||||||
6HV | |||||||||||||
8H | |||||||||||||
PAALF | 4H | 10–925 | 10–1175 | — | — | — | — | ||||||
5H | |||||||||||||
6H | |||||||||||||
8H | |||||||||||||
PAALG | 4H | 10–925 | 10–587 | — | — | — | — | ||||||
5H | |||||||||||||
6H | |||||||||||||
8H | |||||||||||||
PAALH | 4H | 10–462 | 10–587 | — | — | — | — | ||||||
6H | |||||||||||||
6HV | |||||||||||||
8H |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Numero di fori | A (lunghezza) (mm) | B (larghezza) (mm) | T (spessore piastra) (mm) | N (diam. nominale foro passante) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | 10 | Taglio centrale | 4H (4 fori) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | 9 ~ 1188 | 3 ~ 1188 | 9 ~ 938 | 3 ~ 938 | - | ||
1 | 12 giorni | 10 | Taglio centrale | 6H (6 fori) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | 9 ~ 1188 | 3 ~ 1188 | 9 ~ 938 | 3 ~ 938 | - | ||
1 | 12 giorni | 10 | Taglio centrale | 6HV (6 fori, verticale) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | 9 ~ 1188 | 3 ~ 1188 | 9 ~ 938 | 3 ~ 938 | - | ||
1 | 12 giorni | 10 | Taglio centrale | 8H (8 fori) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | 9 ~ 1188 | 3 ~ 1188 | 9 ~ 938 | 3 ~ 938 | - | ||
1 | 12 giorni | 10 | Taglio centrale | Senza foro | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | 3 ~ 1194 | 3 ~ 1194 | 3 ~ 944 | 3 ~ 944 | - | ||
1 | 12 giorni | 10 | Con intaglio su 1 angolo | 4H (4 fori) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 1175 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Con intaglio su 1 angolo | 5H (5 fori) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 1175 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Con intaglio su 1 angolo | 6H (6 fori) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 1175 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Con intaglio su 1 angolo | 8H (8 fori) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 1175 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Con intaglio su 1 angolo | Senza foro | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | - | 10 ~ 925 | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 1175 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Con intaglio su 2 angoli | 4H (4 fori) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Con intaglio su 2 angoli | 5H (5 fori) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Con intaglio su 2 angoli | 6H (6 fori) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Con intaglio su 2 angoli | 8H (8 fori) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Con intaglio su 2 angoli | Senza foro | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | - | 10 ~ 925 | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Con intaglio su 4 angoli | 4H (4 fori) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 462 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Con intaglio su 4 angoli | 6H (6 fori) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 462 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Con intaglio su 4 angoli | 6HV (6 fori, verticale) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 462 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Con intaglio su 4 angoli | 8H (8 fori) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 462 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Con intaglio su 4 angoli | Senza foro | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | - | 10 ~ 462 | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 587 |
Loading...
Trattamento superficie, finitura, rivestimento | Anodizzato trasparente | Materiale | A5052 |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo
Numero di fori
A (lunghezza)(mm)
B (larghezza)(mm)
T (spessore piastra)(mm)
N (diam. nominale foro passante)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
S(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali