Registrati
Configura

Azionamento centrale / Nastro guidato / Profilato a 2 cave / Diam. puleggia 30mm / SVKRE

Azionamento centrale / Nastro guidato / Profilato a 2 cave / Diam. puleggia 30mm / SVKRE

Codice componente:

Sono stati trovati. 2 candidati non definiti.
Quantità:

Disegno schematico e tabella delle specifiche


*Dettagli dimensione A
Potenza
(W)
MotoreRapporto di riduzioneA
SpecificaProduttore
6WMotore a induzionePanasonic5~25101.0
30~180108.0
Oriental Motor5~25105.0
30~180115.0
Motore a velocità variabileOriental Motor5~25115.0
30~180125.0
25WMotore a induzionePanasonic5~180115.0
Oriental Motor5~18117.0
25~180127.5
Motore a velocità variabileOriental Motor5~18127.0
25~180137.5
Potenza
(W)
MotoreRapporto di riduzioneA
SpecificaProduttore
40WMotore a induzionePanasonic5~180142.0
Oriental Motor5~18147.0
25~180165.0
Motore a velocità variabileOriental Motor5~18157.0
25~180175.0
60WMotore a induzionePanasonic5~180180.0
Oriental Motor5~180185.0
Motore a velocità variabileOriental Motor5~180215.0
90WMotore a induzionePanasonic5~180195.0
Oriental Motor5~180200.0
Motore a velocità variabileOriental Motor5~180230.0
 ProfilatoCopertura motoreCopertura motorePortapuleggia
MaterialeAlluminioAlluminioEN 1.0330 Equiv.Alluminio
Trattamento superficieAnodizzato trasparenteVerniceVerniceVernice
■Peso della macchina (con una potenza del motore da 6W)
*Valori di riferimento (possono variare in base al produttore del motore)(kg)
Larghezza cinghia B (mm)Distanza tra le pulegge L (mm)
50010001500200025003000
505.46.57.58.69.610.6
1007.28.710.311.813.414.9
1508.710.512.314.115.917.7
20010.412.71517.319.621.9
2501214.617.219.822.425.1
30014.717.119.521.924.326.7
40016.120.424.929.333.737.9
*Quando la potenza del motore è di 25W, aggiungere 1.1kg.
*Quando la potenza del motore è di 40W, aggiungere 2.1kg.
*Quando la potenza del motore è di 60W, aggiungere 3.1kg.
*Quando la potenza del motore è di 90W, aggiungere 3.6kg.

Specifiche

Codice componente-B-L-Motore-Specifica cinghia-Selezione produttore motore
 
Potenza-Tensione-Specifica-Rapp. riduzione
riduttore
SVKRE-100-1000-25-TA230-IM-25-H-B
Prezzo corpo+Prezzo spec. motore, cinghia=Prezzo unitario
Codice componenteSelezione
B
L
Incrementi di 5mm
MotoreSpecifica cinghiaSelezione produttore motore
I prezzi variano in base al produttore.
Potenza (W)Tensione (V)SpecificaRapp. riduz. riduttore
SVKRE50
100
150
200
250
390~3000
L ≥ 2005 non è selezionabile per il motore da 6W
6
25
40
60
90
TA230
(Monofase)
IM
(Motore a induzione)
SCM
(Motore a velocità variabile)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (Specifiche generiche, verde)
W (Specifiche generiche, bianco)
G (Per scorrimento, verde)
S (Per scorrimento, bianco)
D (Per trasporto di componenti elettronici)
O (Resistente all'olio, blu marino)
N (Antiaderente, bianco)
J (Senza cinghia)


*Per cinghie diverse da quelle indicate selezionare da Specifiche cinghia, di seguito.
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental Motor)
Quando la specifica motore e SCM (Motore a velocita variabile), A (Motore Panasonic) non e applicabile.
300
400
40
60
90
TA230
(Monofase)
IM
(Motore a induzione)
SCM
(Motore a velocità variabile)
5~9 non applicabile a motore 6W
50 100 150
200 250
300 400
6
25
40
60
90
NV (Senza motore)NM (Senza motore)NH (Senza riduttore)R (Senza motore, riduttore)
Collegare il motore in modo che la cinghia ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli di motore e inverter, vedere da P.1267 in poi.
Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.
Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitare il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.
Notare che le cinghie con traversa antideriva possono deformarsi a seconda del numero di pieghe (spessore).
Non è consigliabile utilizzare il trasportatore mentre questo è inclinato, indipendentemente dalle specifiche della cinghia.
Specifica cinghiaCinghia standard (Solo prezzo corpo)Cinghia opzionale 1Cinghia opzionale 2Senza cinghia
Uso genericoH (Verde), W (Bianco)--J
(Senza cinghia)
Per scorrimentoG (Verde), S (Bianco)--
Per trasferimento inclinato---
A presa--GG (Verde), GW (Bianco)
Resistente all'olioO (Verde)OW (Bianco)-
AntiaderenteN (Bianco)NB (Blu celeste), NBG (Verde lime)
HH (Verde), HW (Bianco)
-
Per trasporto di alimenti-KW (Bianco), KSB (Blu celeste), PHB (Blu celeste)-
Per trasporto di componenti elettroniciD (Nero)--
Per i dettagli delle cinghie piane, vedere P.1279~.
Per la selezione di cinghie opzionali, selezionare il produttore motore A o B (il motore C è applicabile solo per le cinghie standard.)
Selezionare una cinghia con uno spessore di 1.0mm o inferiore per una potenza del motore di 6W.

Varianti

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

[B] Passo cinghia

(mm)

[L] Lunghezza di trasporto

(mm)

Potenza motore

(W)

[TA] Tensione motore (Trifase) * Internazionale

(V)

Tensione motore (Senza motore)

Tipo motore

Rapp. riduz. riduttore

Specifica cinghia (Cinghie standard)

Specifica cinghia (Cinghia opzionale 1)

Specifica cinghia (Cinghia opzionale 2)

Specifiche cinghia

Selezione produttore motore

Quantità minima d'ordine
50 ~ 400
390 ~ 3000
6 ~ 90
-
[NV] Senza motore
[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori
[D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [G] Per scorrimento - verde / [H] Per usi generici - verde / [N] Non adesive - bianco / [O] Resistente agli oli - blu marino / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco
[HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celeste
[GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco
[J] Senza cinghia
[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore
1 pezzi
50 ~ 400
390 ~ 3000
6 ~ 90
230
-
[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori
[D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [G] Per scorrimento - verde / [H] Per usi generici - verde / [N] Non adesive - bianco / [O] Resistente agli oli - blu marino / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco
[HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celeste
[GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco
[J] Senza cinghia
[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
-
( - )
12 giorni lavorativi
-
( - )
12 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

Attenzione

  • Il codice componente più recente del trasportatore aggiunge "E" alla fine del codice componente originale.

Data di consegna e prezzo

Listino Prezzi

Codice componenteBPrezzo corpo 1 ~ 2 pz.
L390~
400
L405~
500
L505~
600
L605~
700
L705~
800
L805~
900
L905~
1000
L1005
~1100
L1105
~1200
L1205
~1300
L1305
~1400
L1405
~1500
L1505
~1600
L1605
~1700
L1705
~1800
L1805
~1900
L1905
~2000
L2005
~2200
L2205
~2400
L2405
~2600
L2605
~2800
L2805
~3000
SVKRE50                      
100                      
150                      
200-                     
250--                    
300---                   
400----                  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.