Azionamento di testa / Profilato a 3 cave / Diam. puleggia 50mm / CVSFBE

Azionamento di testa / Profilato a 3 cave / Diam. puleggia 50mm / CVSFBE

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

* Dettagli dimensione A
Potenza (W)MotoreRapporto di riduzioneA
SpecificaProduttore
6WMotore a induzionePanasonic12,5~25101.0
30~180108.0
Oriental Motor12,5~25105.0
30~180115.0
Motore a velocita variabile
* Dettagli dimensione A
Oriental Motor12,5~25115.0
30~180125.0
25WMotore a induzionePanasonic12,5~180115.0
Oriental Motor12,5~18117.0
25~180127.5
Motore a velocita variabile
Oriental Motor12,5~18127.0
25~180137.5
 
Potenza (W)MotoreRapporto di riduzioneA
SpecificaProduttore
40WMotore a induzionePanasonic12,5~180142.0
Oriental Motor12,5~18147.0
25~180165.0
Motore a velocità variabileOriental Motor12,5~18157.0
25~180175.0
 ProfilatoCopertura motorePortapuleggiaPortapuleggia
MaterialeAlluminioAlluminioEN AW-5052 Equiv.EN 1.0038 Equiv.
Trattamento superficieAnodizzato trasparenteVerniceAnodizzato trasparenteCromatura trivalente

Specifiche

Codice componente-B-L-Motore-Specifica cinghia-Selezione produttore motore
 
Potenza-Tensione-Specifica-Rapp. riduzione
riduttore
CVSFBE-100-1000-25-TA230-IM-25-H-B
Prezzo corpo+Prezzo spec. motore, cinghia=Prezzo unitario
Codice componenteB
Incrementi di 10mm
L
Incrementi di 5mm
MotoreSpecifica cinghiaSelezione produttore motore
I prezzi variano in base al produttore.
Potenza (W)Tensione (V)SpecificaRapp. riduz. riduttore
CVSFBE60~300320~20006
25
40
TA230
(Monofase)
IM
(Motore a induzione)
SCM
(Motore a velocità variabile)
12.5
36
100
15
50
120
18
60
150
25
75
180
30
90
H (Usi generici, verde)
W (Usi generici, bianco)
G (Per scorrimento, verde)
S (Per scorrimento, bianco)
D (Per trasporto di componenti elettronici)
F (Per trasporto di alimenti)
N (Antiaderente)
J (Senza cinghia)
*Per cinghie diverse da quelle indicate selezionare da Specifiche cinghia, di seguito.
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental Motor)
Quando la specifica motore è SCM (Motore a velocità variabile), A (Motore Panasonic) non è applicabile.
25
40
6
25
40
NV (Senza motore)NM (Senza motore)NH (Senza riduttore)R (Senza motore, riduttore)
Collegare il motore in modo che la cinghia ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli di motore e inverter, vedere da Qui in poi.
Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.
Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitare il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.
 
Specifica cinghiaCinghia standard (Solo prezzo corpo)Cinghia opzionale 1Cinghia opzionale 2Senza cinghia
Uso genericoH (Verde), W (Bianco),
HG (Verde)
-HY (Giallo verde), HBN (Blu celeste), HGN (Verde)J
(Senza cinghia)
Per scorrimentoG (Verde), S (Bianco)--
Per trasferimento inclinatoLG (Verde), LW (Bianco)--
A presa-GG (Verde), GW (Bianco)GSN (Verde)
Resistente all'olioOH (Verde), OG (Verde)OW (Bianco)ON (Bianco)
AntiaderenteN (Bianco), NS (Bianco)NB (Blu celeste), NBG (Verde lime)
HH (Verde), HW (Bianco)
NWN (Bianco), NSN (Blu celeste), NGN (Verde lime)
HBG (Verde), HBW (Bianco), BW (Bianco)
Per trasporto di alimentiF (Bianco)KW (Bianco), KSB (Blu celeste), PHB (Blu celeste)PHN (Blu celeste), PWN (Blu celeste), KWN (Bianco), KDN (Bianco)
Per trasporto di componenti elettroniciD (Nero), DS (Nero)-DG (Nero)
Per i dettagli delle cinghie piane, vedere da Qui in poi.

Varianti

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CVSFBE-[60-300/10]-[320-2000/5]-[6,​25,​40]-NV-[IM,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DG,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HGN,​HH,​HW,​HY,​J,​KDN,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​OG,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[B,​R]
CVSFBE-[60-300/10]-[320-2000/5]-[6,​25,​40]-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DG,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HGN,​HH,​HW,​HY,​J,​KDN,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​OG,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[B,​R]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
[B] Passo cinghia
(mm)
[L] Lunghezza di trasporto
(mm)
Potenza motore
(W)
[TA] Tensione motore (Trifase) * Internazionale
(V)
Tensione motore (Senza motore) Tipo motore Rapp. riduz. riduttore Specifica cinghia (Cinghie standard) Specifica cinghia (Cinghia opzionale 1) Specifica cinghia (Cinghia opzionale 2) Specifiche cinghia Selezione produttore motore
1 12 giorni 60 ~ 300320 ~ 20006 ~ 40-[NV] Senza motore[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori[DS] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [F] Per trasferimento di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [HG] Per usi generici - verde / [H] Per usi generici - verde / [LG] Per trasferimento su piano inclinato - verde / [LW] Per trasferimento su piano inclinato - bianco / [NS] Non adesive - bianco / [N] Non adesive - bianco / [OG] Resistente agli oli - verde / [OH] Resistente agli oli - verde / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco[GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celesteBW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HGN / HY / KDN / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN[J] Senza cinghia[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore
1 12 giorni 60 ~ 300320 ~ 20006 ~ 40230-[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori[DS] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [F] Per trasferimento di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [HG] Per usi generici - verde / [H] Per usi generici - verde / [LG] Per trasferimento su piano inclinato - verde / [LW] Per trasferimento su piano inclinato - bianco / [NS] Non adesive - bianco / [N] Non adesive - bianco / [OG] Resistente agli oli - verde / [OH] Resistente agli oli - verde / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco[GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celesteBW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HGN / HY / KDN / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN[J] Senza cinghia[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore

Loading...

  1. 1

Listino Prezzi

Codice componenteBPrezzo corpo 1 ~ 2 pz.
L320~
400
L405~
500
L505~
600
L605~
700
L705~
800
L805~
900
L905~
1000
L1005~
1100
L1105~
1200
L1205~
1300
L1305~
1400
L1405~
1500
L1505~
1600
L1605~
1700
L1705~
1800
L1805~
1900
L1905~
2000
CVSFBE60~100                 
110~150--               
160~200---              
210~250-----            
260~300------           
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Informazioni di base

Driving Type Motorizzazione di testa Max. Mass of Conveyed Material(kg) 15 Belt Type Cinghia piana
With Meandering Prevention Crosspiece Pulegge bombate antideriva Feature Cinghia intera Max. Conveyance Speed(m/min) 22.6
Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 50 Drive Roller Dia.(mm) 50 Reverse Switch Option Non fornito

Supporto tecnico