Registrati
Configura

motore integrato, profilato a 3 cave / Diam. puleggia 70mm / CVSMAE

motore integrato, profilato a 3 cave / Diam. puleggia 70mm / CVSMAE

Codice componente:

Sono stati trovati. 2 candidati non definiti.
Quantità:

Disegno schematico e tabella delle specifiche

* Dettagli dimensione A
MotoreRapporto di riduzioneA
SpecificaProduttore
Motore a induzionePanasonic15~25101.0
30~180108.0
Oriental Motor15~18105.0
25~180115.0
Motore a velocita variabile
Oriental Motor15~18115.0
25~180125.0
 ProfilatoPortapuleggia
MaterialeAlluminioEN AW-5052 Equiv.
Trattamento superficieAnodizzato trasparenteAnodizzato oro

Specifiche

Codice componente-B-L-Motore-Specifica cinghia-Selezione produttore motore
 
Potenza-Tensione-Specifica-Rapp. riduzione
riduttore
CVSMAE-60-660-6-TA230-IM-36-H-B
Prezzo corpo+Prezzo spec. motore, cinghia=Prezzo unitario
Codice componenteSelezione
B
L
Incrementi di 5mm
MotoreSpecifica cinghiaSelezione produttore motore
I prezzi variano in base al produttore.
Potenza (W)Tensione (V)SpecificaRapp. riduz. riduttore
CVSMAE60
100
150
415~20006TA230
(Monofase)
IM
(Motore a induzione)
SCM
(Motore a velocità variabile)
15
50
120
18
60
150
25
75
180
30
90
36
100
H (Usi generici, verde)
W (Usi generici, bianco)
G (Per scorrimento, verde)
S (Per scorrimento, bianco)
D (Per trasporto di componenti elettronici)
F (Per trasporto di alimenti)
N (Antiaderente)
J (Senza cinghia)

*Per cinghie diverse da quelle indicate selezionare da Specifiche cinghia, di seguito.
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental Motor)
Quando la specifica motore e SCM (Motore a velocita variabile), A (Motore Panasonic) non e applicabile.
NV (Senza motore)NM (Senza motore)NH (Senza riduttore)R (Senza motore, riduttore)
Collegare il motore in modo che la cinghia ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli del motore, vedere da Qui in poi.
Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.
Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitare il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.
Specifica cinghiaCinghia standard (Solo prezzo corpo)Cinghia opzionale 1Cinghia opzionale 2Senza cinghia
Uso genericoH (Verde), W (Bianco),
HG (Verde)
-HY (Giallo verde), HBN (Blu celeste), HGN (Verde)J
(Senza cinghia)
Per scorrimentoG (Verde), S (Bianco)--
A presa-GG (Verde), GW (Bianco)GSN (Verde)
Resistente all'olioOH (Verde), OG (Verde)OW (Bianco)ON (Bianco)
AntiaderenteN (Bianco), NS (Bianco)NB (Blu celeste), NBG (Verde lime)
HH (Verde), HW (Bianco)
-
Per trasporto di alimentiF (Bianco)KW (Bianco), KSB (Blu celeste)-
Per trasporto di componenti elettroniciD (Nero), DS (Nero)--

Per i dettagli delle cinghie piane, vedere da Qui in poi.

Varianti


Elenco numeri di parte

Numero di articoli

[B] Passo cinghia

(mm)

[L] Lunghezza di trasporto

(mm)

Potenza motore

(W)

[TA] Tensione motore (Trifase) * Internazionale

(V)

Tensione motore (Senza motore)

Tipo motore

Rapp. riduz. riduttore

Specifica cinghia (Cinghie standard)

Specifica cinghia (Cinghia opzionale 1)

Specifiche cinghia

Selezione produttore motore

Quantità minima d'ordine
60 ~ 150
415 ~ 2000
6
-
[NV] Senza motore
[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile
15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori
[DS] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [F] Per trasferimento di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [HG] Per usi generici - verde / [H] Per usi generici - verde / [NS] Non adesive - bianco / [N] Non adesive - bianco / [OG] Resistente agli oli - verde / [OH] Resistente agli oli - verde / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco
[GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco
[J] Senza cinghia
[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore
1 pezzi
60 ~ 150
415 ~ 2000
6
230
-
[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile
15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori
[DS] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [F] Per trasferimento di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [HG] Per usi generici - verde / [H] Per usi generici - verde / [NS] Non adesive - bianco / [N] Non adesive - bianco / [OG] Resistente agli oli - verde / [OH] Resistente agli oli - verde / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco
[GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco / [HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco
[J] Senza cinghia
[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
-
( - )
16 giorni lavorativi
-
( - )
16 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

Attenzione

  • Il codice componente più recente del trasportatore aggiunge "E" alla fine del codice componente originale.

Data di consegna e prezzo

Listino Prezzi

Codice componenteBPrezzo corpo 1 ~ 2 pz.
L415~
450
L455~
500
L505~
600
L605~
700
L705~
800
L805~
900
L905~
1000
L1005~
1100
L1105~
1200
L1205~
1300
L1305~
1400
L1405~
1500
L1505~
1600
L1605~
1700
L1705~
1800
L1805~
1900
L1905~
2000
CVSMAE60                 
100                 
150-                
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.