Catena in plastica / Nastro singolo / Motore di testa / Profilato a 3 cave / Diam. pignoni 57mm / CVSPCE (Codici componente - Download CAD)

Catena in plastica / Nastro singolo / Motore di testa / Profilato a 3 cave / Diam. pignoni 57mm / CVSPCE

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

* Dettagli dimensione A
Potenza (W)MotoreRapporto di riduzioneA
SpecificaProduttore
6WMotore a induzionePanasonic
12,5~25
101.0
30~180
108.0
Oriental Motor
12,5~25
105.0
30~180
115.0
Motore
a velocita
variabile
Oriental Motor
12,5~25
115.0
30~180
125.0
25WMotore a induzionePanasonic
12,5~180
115.0
Oriental Motor
12,5~18
117.0
25~180
127.5
Motore
a velocita
variabile
Oriental Motor
12,5~18
127.0
25~180
137.5
 ProfilatoCopertura
motore
Porta-
puleggia
Catena in plastica
MaterialeAlluminioAlluminioEN AW-5052 Equiv.Resina acetalica
Trattamento superficieAnodizzato trasparenteVerniceAnodizzato trasparente-

Specifiche

Codice componente-B-L-Motore-Specifica cinghia-Selezione produttore motore
 
Potenza-Tensione-Specifica-Rapp. riduzione
riduttore
CVSPCE-20-1000-25-TA230-IM-25-H-B
Prezzo corpo+Prezzo spec. motore, cinghia=Prezzo unitario
Codice componenteSelezione
B
L
Incrementi di 5mm
MotoreSpecifica cinghia a
catena in plastica
Selezione produttore motore
I prezzi variano in base al produttore.
Potenza (W)Tensione (V)SpecificaRapp. riduz. riduttore
CVSPCE20350~30006
25
TA230
(Monofase)
IM
(Motore a induzione)
SCM
(Motore a velocità variabile)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (Standard, bianco)
D (Conduttiva, nero)
J (Senza cinghia)
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental Motor)
Quando la specifica motore e SCM (Motore a velocita variabile), A (Motore Panasonic) non e applicabile.
25
5~9 non applicabile a motore 6W
6
25
NV
(Senza motore)
NM (Senza motore)NH (Senza riduttore)
R (Senza motore, riduttore)
Collegare il motore in modo che la catena ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli di motore e driver motore, vedere da Qui in poi.
Per i dettagli delle cinghie, vedere da Qui in poi.
Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.
Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitare il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.
La catena in plastica è soggetta all'abrasione e produce polvere durante l'uso, pertanto non è idonea per le applicazioni in ambiente sterile. Tuttavia, questo non compromette la funzionalità di trasporto.

Varianti

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CVSPCE-20-[350-3000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​H,​J]-[B,​R]
CVSPCE-20-[350-3000/5]-[6,​25]-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​H,​J]-[B,​R]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
[L] Lunghezza di trasporto
(mm)
Potenza motore
(W)
[TA] Tensione motore (Trifase) * Internazionale
(V)
Tensione motore (Senza motore) Tipo motore Rapp. riduz. riduttore Specifiche cinghia Selezione produttore motore
1 12 giorni 350 ~ 30006 ~ 25-[NV] Senza motore[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori[D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [H] Per usi generici - verde / [J] Senza cinghia[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore
1 12 giorni 350 ~ 30006 ~ 25230-[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori[D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [H] Per usi generici - verde / [J] Senza cinghia[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore

Loading...

  1. 1

Listino Prezzi

Codice componenteBPrezzo corpo 1 ~ 2 pz.
L350~ 400L405~ 500L505~ 600L605~ 700L705~ 800L805~ 900L905~ 1000L1005 ~1100L1105 ~1200L1205 ~1300L1305 ~1400L1405 ~1500L1505 ~1600L1605 ~1700L1705 ~1800L1805 ~1900L1905 ~2000L2005 ~2200L2205 ~2400L2405 ~2600L2605 ~2800L2805 ~3000
CVSPCE20                      
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo per giorni consegna e prezzo.

Informazioni di base

Driving Type Motorizzazione di testa Passo cinghia B(mm) 20 Max. Mass of Conveyed Material(kg) 15
Belt Type Catena in plastica With Meandering Prevention Crosspiece Pulegge bombate antideriva Feature Tipo stretto
Max. Conveyance Speed(m/min) 64.4 Drive Roller Dia.(mm) 57 Reverse Switch Option Non fornito

Supporto tecnico