Trasportatore con nastro in acciaio inox / Motore in testa / Profilato a 3 cave / Puleggia 50mm / CVSSAE

Trasportatore con nastro in acciaio inox / Motore in testa / Profilato a 3 cave / Puleggia 50mm / CVSSAE

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

* Dettagli dimensione A (Lunghezza complessiva del motore)
Potenza (W)MotoreRapporto di riduzioneA
SpecificaProduttore
6WMotore a induzionePanasonic
12.5~ 25
101.0
30~180
108.0
Oriental Motor
12.5~ 25
105.0
30~180
115.0
Motore a velocita variabileOriental Motor
12.5~ 25
115.0
30~180
125.0
25WMotore a induzionePanasonic
12,5~180
115.0
Oriental Motor
12.5~ 18
117.0
25~180
127.5
Motore a velocita variabileOriental Motor
12.5~ 18
127.0
25~180
137.5
40WMotore a induzionePanasonic
12,5~180
142.0
Oriental Motor
12.5~ 18
147.0
25~180
165.0
Motore a velocita variabileOriental Motor
12.5~ 18
157.0
25~180
175.0
 
 ProfilatoCopertura motorePortapuleggia
MaterialeAlluminioAlluminioEN AW-5052 Equiv.
Trattamento superficieAnodizzato trasparenteVerniceAnodizzato trasparente
■Peso della macchina (con una potenza del motore da 6W)
*Valori di riferimento (possono variare in base al produttore del motore) (kg)
Larghezza cinghia
B (mm)
Lunghezza unità L (mm)
500750100015002000
506.789.512.215
1006.99.210.613.616.6
1508.610.211.81518.3
*Quando la potenza del motore è di 25W, aggiungere 1.1kg.
*Quando la potenza del motore è di 40W, aggiungere 2.1kg.

Specifiche

Codice componente-B-L-Motore-Selezione produttore motore
 
Potenza-Tensione-Specifica-Rapp. riduzione
riduttore
CVSSAE-100-1000-25-TA230-IM-25-B
Prezzo corpo+Prezzo con motore=Prezzo unitario
Codice componenteB
Incrementi di 10mm
L
Incrementi di 5mm
MotoreSelezione produttore motore
I prezzi variano in base al produttore.
Potenza (W)Tensione (V)SpecificaRapp. riduz. riduttore
CVSSAE40~150250~20006
25
40
TA230
(Monofase)
IM
(Motore a induzione)
SCM
(Motore a velocità variabile)
12.5
36
100
15
50
120
18
60
150
25
75
180
30
90
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental Motor)
Quando la specifica motore e SCM (Motore a velocita variabile), A (Motore Panasonic) non e applicabile.
25
40
6
25
40
NV (Senza motore)NM (Senza motore)NH (Senza riduttore)R (Senza motore, riduttore)
Collegare il motore in modo che la catena ruoti nella direzione di trasporto.
Lo spessore della cinghia di 0.1mm esclude l'applicazione per trasporto ad accumulo
Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.
Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitare il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.
Indipendentemente dalle specifiche della cinghia, non è consigliabile utilizzare la cinghia quando il trasportatore è inclinato.

Varianti

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CVSSAE-[40-150/10]-[250-2000/5]-[6,​25,​40]-NV-[IM,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[B,​R]
CVSSAE-[40-150/10]-[250-2000/5]-[6,​25,​40]-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[B,​R]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
[B] Passo cinghia
(mm)
[L] Lunghezza di trasporto
(mm)
Potenza motore
(W)
[TA] Tensione motore (Trifase) * Internazionale
(V)
Tensione motore (Senza motore) Tipo motore Rapp. riduz. riduttore Selezione produttore motore
1 16 giorni 40 ~ 150250 ~ 20006 ~ 40-[NV] Senza motore[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore
1 16 giorni 40 ~ 150250 ~ 20006 ~ 40230-[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore

Loading...

  1. 1

Listino Prezzi

Codice componenteBPrezzo corpo 1 ~ 2 pz.
L250~
300
L305~
400
L405~
500
L505~
600
L605~
700
L705~
800
L805~
900
L905~
1000
L1005
~1100
L1105
~1200
L1205
~1300
L1305
~1400
L1405
~1500
L1505
~1600
L1605
~1700
L1705
~1800
L1805
~1900
L1905
~2000
CVSSAE40~60                  
70~90-                 
100~120--                
130~150---               
Per ordini superiori alla quantità indicata, verificare presso WOS.

Informazioni di base

Driving Type Motorizzazione di testa Max. Mass of Conveyed Material(kg) 15 Belt Type Sfere in acciaio inox
With Meandering Prevention Crosspiece Pulegge bombate antideriva Max. Conveyance Speed(m/min) 22.6 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 50
Drive Roller Dia.(mm) 50 Reverse Switch Option Non fornito

Supporto tecnico