Trasportatore a cinghia piana Serie GV Azionamento di testa, Profilato a 2 scanalature (Diametro puleggia 30 mm) / GVHAE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GVHAE
Ciascuna cava dispone di 4 dadi inseriti.
Le dimensioni nel diagramma sono relative alla Specifica cinghia H (che ha uno spessore cinghia di 0,9 mm). Notare che lo spessore cinghia varia
a seconda delle specifiche cinghia.
Quando L≥1400, è consigliabile il montaggio su almeno 2 supporti.
Potenza (W)MotoreRapporto di riduzioneA
SpecificheProduttore
6 WMotore a velocità costanteOriental25 to 180115,0
Motore a velocità variabileOriental25 to 180125,0
25 WMotore a velocità costantePanasonic5 to 180115,0
Oriental5 to 18117,0
25 to 180127,5
Motore a velocità variabile
Oriental5 to 18127,0
25 to 180137,5

Per il trasporto di accumulo (compatibile solo con cinghie per scorrimento), considerare una capacità di trasporto non superiore a 1/2 di quella mostrata nel grafico.
La capacità di trasporto può variare a seconda delle condizioni d'esercizio.
Il grafico mostra la capacità di trasporto in condizioni di livellamento.
■Rapporto di riduzione riduttore *Valore di riferimento
*I valori di riferimento per la velocità di trasporto sono basati su IM (velocità di rotazione del motore di 1500 giri/min [50 Hz]/1800 giri/min [60 Hz]).
*I valori possono diminuire a seconda delle condizioni di carico.
Riduttore
Rapporto di riduzione
Velocità cinghia (m/min)
50Hz60Hz
556,467,7
7,537,645,1
931,337,6
12,522,627,1
1518,822,6
1815,718,8
2511,313,5
309,411,3
367,89,4
505,66,8
604,75,6
753,84,5
903,13,8
1002,83,4
1202,42,8
1501,92,3
1801,61,9
Per le specifiche del motore IM, le velocità di trasporto riportate sopra sono velocità costanti.
Per le specifiche del motore SCM, fare riferimento ai valori riportati sopra per la velocità massima.
Le specifiche del motore SCM sono regolabili fino a (1/15) × (velocità massima). Il peso che può essere trasportato diminuisce con il diminuire della velocità.
 ProfilatoCopertura motoreSupporto puleggia
MaterialeAlluminioAlluminioAlluminio
Trattamento superficieAnodizzazione trasparenteVerniciaturaVerniciatura

Specifiche

Codice componenteBLMotoreCinghia
Specifiche
Produttore motore
Selezione
(Varianti) 
 
PotenzaTensioneSpecificheRiduttore
Rapporto di riduzione
GVHAE11080525TA230IM36HA( - MK · FYA · FYB
        · SCB · NA · WA )
Codice componenteB
Incrementi di 10 mm
L
Incrementi di 5 mm
MotoreSpecifiche cinghiaSelezione produttore motore
I prezzi variano in base al
produttore.
Potenza (W)Tensione (V)SpecificheRapporto di riduzione riduttore
GVHAE30 to 300240 to 20006TA230
(Monofase)*
IM
(Motore a velocità costante)
SCM
(Motore a velocità variabile)
25
60
120
30
75
150
36
90
180
50
100
H (Uso generico, verde)
W (Uso generico, bianco)
G (Per scorrimento, verde)
S (Per scorrimento, bianco)
D (Per trasporto di componenti elettronici, nero)
F (Per trasporto di alimenti, bianco)
N (Non adesivo, bianco)
J (Senza cinghia)
B (Motore Oriental)
25TA230
(Monofase)*
IM
(Motore a velocità costante)
SCM
(Motore a velocità variabile)
5
18
60
120
7,5
25
75
150
9
30
90
180
12,5
36
100
15
50
 
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental)
Quando la specifica motore è SCM (Motore a velocità variabile), A (Motore Panasonic) non è applicabile.
6
25
NV
(Senza motore)
NM (Senza motore)NH (Senza riduttore)
R (Senza motore, riduttore)
Collegare il motore in modo che la cinghia ruoti nella direzione di trasporto.
Quando si seleziona "Senza motore, riduttore", il passo foro di montaggio del motore varia in base alla potenza del motore. Per i dettagli delle dimensioni, vedere le informazioni tecniche sul nostro sito Web per la selezione del trasportatore.
Quando si seleziona "Senza motore, riduttore", questa unità sarà consegnata non assemblata. Il cliente dovrà assemblare l'unità seguendo le istruzioni riportate nel manuale sulla procedura di assemblaggio incluso. Consultare il sito Web per la selezione del trasportatore per i dettagli dell'imballaggio.
Le staffe di montaggio per i regolatori di velocità non sono fornite con il motore a velocità variabile. Se sono richieste le staffe di montaggio per i regolatori di velocità, selezionare [SCB] come variante.
Indipendentemente dalle specifiche della cinghia, non è consigliabile utilizzare la cinghia quando il trasportatore è inclinato.
■Peso del trasportatore
*Valori di riferimento (possono variare in base al produttore del motore) (kg)
Larghezza cinghia
B (mm)
Distanza tra le pulegge L (mm)
500100015002000
1003,95,46,98,5
2005,07,09,011,0
3006,18,611,113,6
*Quando la potenza del motore è di 25 W, aggiungere 1,5 kg.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GVHAE-[30-300/10]-[240-2000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​F,​G,​H,​J,​N,​S,​W]-[B,​R]
GVHAE-[30-300/10]-[240-2000/5]-[6,​25]-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​F,​G,​H,​J,​N,​S,​W]-[B,​R]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
[B] Passo cinghia
(mm)
[L] Lunghezza di trasporto
(mm)
Potenza motore
(W)
[TA] Tensione motore (Trifase)
(V)
Tensione motore (Senza motore) Tipo motore Rapp. riduz. riduttore Specifiche cinghia Selezione produttore motore
1 12 giorni 30 ~ 300240 ~ 20006 ~ 25-[NV] Senza motore[IM] Motore a velocità costante / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Nessun ingranaggio[D] Per trasferimento di parti elettroniche / [F] Per trasporto di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [H] Uso generico - verde / [J] Senza cinghia / [N] Non adesivo - bianco / [S] Per scorrimento - bianco / [W] Uso generico - bianco[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore
1 12 giorni 30 ~ 300240 ~ 20006 ~ 25230-[IM] Motore a velocità costante / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Nessun ingranaggio[D] Per trasferimento di parti elettroniche / [F] Per trasporto di alimenti - bianco / [G] Per scorrimento - verde / [H] Uso generico - verde / [J] Senza cinghia / [N] Non adesivo - bianco / [S] Per scorrimento - bianco / [W] Uso generico - bianco[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore

Loading...

  1. 1

Listino prezzi

Codice componenteBMisure disponibili
L240 -
300
L305 -
400
L405 -
500
L505 -
600
L605 -
700
L705 -
800
L805 -
900
L905 -
1000
L1005 -
1100
L1105 -
1200
L1205 -
1300
L1305 -
1400
L1405 -
1500
L1505 -
1600
L1605 -
1700
L1705 -
1800
L1805 -
1900
L1905 -
2000
GVHAE30 - 50
60 - 100
110 - 150
160 - 200
210 - 250
260 - 300

Informazioni di base

Driving Type Motorizzazione di testa Max. Mass of Conveyed Material(kg) 15 Belt Type Cinghia piana
With Meandering Prevention Crosspiece Pulegge bombate antideriva Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 30 Drive Roller Dia.(mm) 30
Reverse Switch Option Non fornito

Supporto tecnico