Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Potenza (W) | Motore | Rapporto di riduzione | A | |
Specifiche | Produttore | |||
6 W | Motore a velocità costante | Oriental | 25 to 180 | 115,0 |
Motore a velocità variabile | Oriental | 25 to 180 | 125,0 | |
25 W | Motore a velocità costante | Panasonic | 5 to 180 | 115,0 |
Oriental | 5 to 18 | 117,0 | ||
25 to 180 | 127,5 | |||
Motore a velocità variabile | ||||
Oriental | 5 to 18 | 127,0 | ||
25 to 180 | 137,5 |
Riduttore Rapporto di riduzione | Velocità cinghia (m/min) | |
50Hz | 60Hz | |
5 | 30,0 | 36,0 |
7,5 | 20,0 | 24,0 |
9 | 16,7 | 20,0 |
12,5 | 12,0 | 14,4 |
15 | 10,0 | 12,0 |
18 | 8,3 | 10,0 |
25 | 6,0 | 7,2 |
30 | 5,0 | 6,0 |
36 | 4,2 | 5,0 |
50 | 3,0 | 3,6 |
60 | 2,5 | 3,0 |
75 | 2,0 | 2,4 |
90 | 1,7 | 2,0 |
100 | 1,5 | 1,8 |
120 | 1,2 | 1,5 |
150 | 1,0 | 1,2 |
180 | 0,8 | 1,0 |
Profilato | Copertura motore | Supporto puleggia | |
Materiale | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Trattamento superficie | Anodizzazione trasparente | Verniciatura | Verniciatura |
Codice componente | — | B | — | L | — | Motore | — | Cinghia Specifiche | — | Produttore motore Selezione | ( | — | Varianti | ) | |||||||
Potenza | — | Tensione | — | Specifiche | — | Riduttore Rapporto di riduzione | |||||||||||||||
GVTWNSE | — | 300 | — | 2000 | — | 25 | — | TA230 | — | IM | — | 5 | — | H | — | B | ( | — | MP · FYA · FYB · PK · NA · WA | ) |
Codice componente | B Incrementi di 10 mm | L Incrementi di 5 mm | Motore | Specifiche cinghia | Selezione produttore motore I prezzi variano in base al produttore. | |||||||
Potenza (W) | Tensione (V) | Specifiche | Rapporto di riduzione riduttore | |||||||||
GVTWNUE (Tipo di motore interno) GVTWNSE (Tipo di motore esterno) | 50 to 300 | 280 to 2000 | 6 | TA230 (Monofase)* | IM (Motore a velocità costante) SCM (Motore a velocità variabile) |
| H (Uso generico, traslucida) S (Per scorrimento, verde) J (Senza cinghia) | B (Motore Oriental) | ||||
25 | TA230 (Monofase)* | IM (Motore a velocità costante) SCM (Motore a velocità variabile) |
| A (Motore Panasonic) B (Motore Oriental) Quando la specifica motore è SCM (Motore a velocità variabile), A (Motore Panasonic) non è applicabile. | ||||||||
6 25 | NV (Senza motore) | NM (Senza motore) | NH (Senza riduttore) | R (Senza motore, riduttore) |
Larghezza cinghia B (mm) | Lunghezza trasportatore L (mm) | |||
500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
100 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,4 |
200 | 3,8 | 4,7 | 5,7 | 6,7 |
300 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | [B] Passo cinghia (mm) | [L] Lunghezza di trasporto (mm) | Belt Type | Potenza motore (W) | [TA] Tensione motore (Trifase) (V) | Tensione motore (Senza motore) | Tipo motore | Rapp. riduz. riduttore | Selezione produttore motore | Specifiche cinghia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | 50 ~ 300 | 280 ~ 2000 | - | 6 ~ 25 | - | [NV] Senza motore | [IM] Motore a velocità costante / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Nessun ingranaggio | [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore | [H] Uso generico - traslucida / [J] Senza cinghia / [S] Per scorrimento - verde | ||
1 | 12 giorni | 50 ~ 300 | 280 ~ 2000 | - | 6 ~ 25 | 230 | - | [IM] Motore a velocità costante / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Nessun ingranaggio | [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore | [H] Uso generico - traslucida / [J] Senza cinghia / [S] Per scorrimento - verde | ||
1 | 12 giorni | 50 ~ 300 | 280 ~ 2000 | Cinghia piana | 6 ~ 25 | - | [NV] Senza motore | [IM] Motore a velocità costante / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Nessun ingranaggio | [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore | [H] Uso generico - traslucida / [J] Senza cinghia / [S] Per scorrimento - verde | ||
1 | 12 giorni | 50 ~ 300 | 280 ~ 2000 | Cinghia piana | 6 ~ 25 | 230 | - | [IM] Motore a velocità costante / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Nessun ingranaggio | [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore | [H] Uso generico - traslucida / [J] Senza cinghia / [S] Per scorrimento - verde |
Loading...
Codice componente | B | Misure disponibili | |||||||||||||||||
L280 - 300 | L305 - 400 | L405 - 500 | L505 - 600 | L605 - 700 | L705 - 800 | L805 - 900 | L905 - 1000 | L1005 - 1100 | L1105 - 1200 | L1205 - 1300 | L1305 - 1400 | L1405 - 1500 | L1505 - 1600 | L1605 - 1700 | L1705 - 1800 | L1805 - 1900 | L1905 - 2000 | ||
GVTWNUE GVTWNSE | 50 - 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
110 - 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
160 - 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
210 - 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
260 - 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Driving Type | Azionamento centrale multipista | Max. Mass of Conveyed Material(kg) | 15 | With Meandering Prevention Crosspiece | Pulegge bombate antideriva |
---|---|---|---|---|---|
Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) | 30 | Drive Roller Dia.(mm) | 30 | Reverse Switch Option | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
[B] Passo cinghia(mm)
[L] Lunghezza di trasporto(mm)
Belt Type
Potenza motore(W)
[TA] Tensione motore (Trifase)(V)
Tensione motore (Senza motore)
Tipo motore
Rapp. riduz. riduttore
Selezione produttore motore
Specifiche cinghia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali