Registrati
Configura
  • Trattamento superficiale
  • [D] Albero (diametro)(mm)
  • [L] Lunghezza (albero)(mm)
      [20-1200/1mm unità]
    • Classe di tolleranza (ISO)
    • [F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore)(mm)
        [5-600/1mm unità]
      • CAD
      • Giorni di spedizione est.
        • Tutti
        • Entro 4 giorni lavorativi

      Alberi lineari / passaggio chiave su un lato / h6, h7 / Cf53 / EN 1.1213

      Alberi lineari / passaggio chiave su un lato / h6, h7 / Cf53 / EN 1.1213

      Codice componente:

      Sono stati trovati. 20 candidati non definiti.
      Quantità:

      Disegno schematico e tabella delle specifiche

      Torna alla categoria Alberi lineari

      Disegno tecnico - Alberi lineari

       

      Scanalatura della chiave a un’estremità:Immagine correlata

       

      Proprietà di base, ad esempio materiale, durezza, rivestimento, tolleranza - Alberi lineari

       

      Tipo[ M ]Materiale[ H ]Durezza[S]Trattamento superficie
      Tol. D h6Tol. D h7
      SFAKEU
      EN 1.1213
      Profondità effettiva di durezza della tempra a induzione >>P.112
      EN 1.1213 58HRC or more
      PSFAKEUCromatura dura
      Durezza del rivestimento: HV750~ Spessore del rivestimento: 5 μ o superiore

       

      Ulteriori specifiche sono disponibili nella scheda Ulteriori informazioni.

       

      Composizione di un codice prodotto - Alberi lineari

       

      Numero di parteLF
      SFAKEU16 265F25
           

       

      Alterazioni - Alberi lineari
       
      Numero di parteLF(LKC, SC)
      SFAKEU16625F25LKC


      Scanalatura della chiave a un’estremità:Immagine correlata

      Ulteriori opzioni sono disponibili nei dettagli in Panoramica delle opzioni.

       

      Limiti della superficie/Durezza - Alberi lineari

       

      Limiti di durezza e profondità della tempra

      Gli alberi lineari vengono lavorati dopo che il materiale di base è stato sottoposto a tempra induttiva. Pertanto, le superfici lavorate possono risultare di una durezza variabile.
      Nell’esempio seguente, è possibile visualizzare le aree interessate dell’albero lineare, che possono essere interessate dopo la lavorazione, ad esempio da filettature, superfici di livello, superfici chiave e fori trasversali.

       

      Limitazione della tempra a induzione degli alberi lineari

       

      Causa della diversa durezza

      La materia prima dell’albero lineare viene trattata mediante induzione termica prima della rettifica. Pertanto, un albero lineare configurato può essere personalizzato non solo senza costi elevati, ma anche con tempi di consegna brevi. L’albero lineare viene indurito in corrispondenza dello strato limite (tempra dello strato limite) dello stelo dell’inserto. La profondità dello strato limite temprato dipende dal materiale utilizzato e dal diametro dell’albero lineare. Nella tabella seguente è mostrata la profondità di indurimento degli alberi lineari.
      I rivestimenti e le placcature vengono applicati alla materia prima dopo la tempra e la rettifica. Per ulteriori informazioni, vedere Rivestimenti dell’albero lineare .

       

      Indurimento dello strato superficiale di un albero lineare

      Figura della profondità di tempra: strato indurito in grigio chiaro

       

      Profondità effettiva di tempra degli alberi lineari

      Diameter esterno (D) Profondità effettiva di tempra 
      EN 1.1191 Equiv.EN 1.1213 Equiv.EN 1.3505 Equiv.EN 1.4125 Equiv.EN 1.4301 Equiv.
      3--+0.5+0.5Senza tempra a induzione 
      4--
      5--
      6 - 10+0.3+0.5
      12 - 13+0.5+0.7+0.7+0.5
      15 - 20+0.7
      25 - 30+0.8+1+1
      35 - 50-

      Panoramica della profondità effettiva di tempra in formato PDF

       

      Rivestimenti dell’albero lineare

      Il rivestimento di superficie viene applicato alla materia prima, prima della lavorazione dell’albero lineare. Grazie al rivestimento, la superficie utilizzabile o la superficie di lavoro dell’albero lineare non solo è protetta dalla corrosione, ma anche dall’usura.
      Le parti lavorate degli alberi lineari, come superfici piane o filettature, possono essere non rivestite, poiché vengono aggiunte in un secondo momento. Questo può portare alla corrosione delle superfici lavorate negli alberi lineari realizzati in acciaio. Se l’albero lineare viene utilizzato in un ambiente corrosivo, si consiglia di utilizzare un albero lineare in acciaio inossidabile.
      La figura seguente mostra le aree dell’albero lineare rivestite (tratteggiate). 

       

      Rivestimento superficiale dopo la lavorazione dell’albero lineare

      Figura: Rivestimento degli alberi lineari

       

      In questo PDF sono disponibili ulteriori informazioni sul trattamento superficiale e sulla durezza.

       

      Informazioni generali - Alberi lineari

       

      Dettagli sulla selezione degli alberi lineari

      - Materiale: acciaio, acciaio inossidabile

      - Rivestimento/placcatura: non rivestito, cromatura dura, rivestito con LTBC, nichelatura chimica

      - Trattamento termico: non trattato, tempra a induzione

      - Tolleranze ISO: h5, k5, g6, h6, h7, f8

      - Classi di precisione: perpendicolarità 0,03, concentricità (con filettatura e incrementi) Ø0,02, perpendicolarità 0,20, concentricità (filettatura e passo-passo) Ø0,10

      - Linearità/rotondità: dipende dal diametro, qui per il PDF

       

       

      Descrizione/Elementi di base degli alberi lineari

      Gli alberi lineari sono alberi in acciaio che eseguono attività di guida in combinazione con cuscinetti lineari, come le boccole a strisciamento o i cuscinetti a sfera lineari. Le funzioni di tenuta degli alberi lineari vengono tratte dai supporti dell’albero o dagli adattatori per cuscinetti a sfere lineari. Per la maggior parte, gli alberi lineari sono alberi solidi trattati termicamente (temprati a induzione). Un design speciale di questi alberi è l’albero cavo, chiamato anche albero tubolare. Gli alberi lineari temprati a induzione presentano un’elevata durezza della superficie e un nucleo robusto. La durezza della superficie raggiungibile è di circa 55-58 HRC (vedere le informazioni sulla profondità della tempra). In genere, gli alberi lineari in acciaio inossidabile non possono essere temprati. Pertanto, devono essere cromati per essere protetti dall’usura.

       

      Materiali

      Gli alberi lineari sono principalmente in acciaio temprato. Oltre al trattamento termico prescelto, in particolare è l’acciaio utilizzato a conferire le sue proprietà all’albero lineare, indipendentemente dal fatto che si tratti di un albero cavo o di un albero solido. Pertanto, nella scelta dell’acciaio dell’albero devono essere presi in considerazione aspetti speciali come durezza, corrosione e usura.

       

      Rivestimenti

      Per proteggere gli alberi lineari dalla corrosione, la superficie può essere sottoposta a nichelatura chimica. In alternativa alla nichelatura chimica gli alberi in acciaio possono anche essere rivestiti con LTBC. Il rivestimento LTBC è un rivestimento di superficie anticorrosivo, poco riflettente, realizzato con una pellicola in fluoropolimero spessa 5 μm, che in sostanza è una pellicola nera. Inoltre, questo rivestimento è resistente alla pressione di scoppio a causa di curvature estreme o ripetute. Gli alberi lineari rivestiti con LTBC sono quindi particolarmente adatti per le posizioni in cui la corrosione o i riflessi di luce non sono auspicabili. Gli alberi lineari che richiedono una durezza della superficie e una resistenza all’usura particolarmente elevate possono essere dotati di una cromatura dura.

       

      Funzione

      La forma e la funzione degli alberi lineari differiscono dalle guide lineari. Le guide lineari sono guide quadrate che funzionano in combinazione con supporti, quali elementi rotativi e carrelli, secondo il principio di rotolamento o scorrimento. Gli alberi lineari, invece, sono alberi in acciaio tondi, rettificati con precisione, che assumono una funzione di guida lineare insieme a cuscinetti a sfera lineari o boccole a strisciamento (boccole senza manutenzione).

       

      Area di applicazione

      Gli alberi lineari sono progettati per il movimento assiale. Che si tratti di un movimento lineare orizzontale o verticale, tutti i movimenti lineari possono essere attuati con alberi lineari. Le applicazioni comuni sono i meccanismi di corsa e altre applicazioni con esigenze elevate di fluidità, precisione e durata. Gli alberi lineari possono quindi essere utilizzati in quasi tutti i settori della costruzione di impianti e dell’ingegneria meccanica. Si trovano spesso nelle stampanti 3D, nelle apparecchiature di misurazione, nei dispositivi di misura, di posizionamento, di allineamento e di curvatura oltre che nelle apparecchiature di smistamento.

       

      Istruzioni per l’uso/installazione  - Alberi lineari

       

      Per la selezione del prodotto, osservare le tolleranze degli alberi lineari (ad es. h5, k5, g6, h6, h7, f8) insieme alla tolleranza del diametro della boccola per cuscinetto a strisciamento (cuscinetto scorrevole) dopo la pressione, o il diametro del cerchio di esecuzione del cuscinetto a sfera lineare (boccola a sfera).

       

      Cambio di diametro dei cuscinetti a sfera lineari dopo la pressione  Diametro interno dei cuscinetti a sfera lineari o delle boccole a sfera

       

      Elementi di fissaggio dell’albero

       

      Esempio di applicazione di un albero lineare - Alberi lineari con cuscinetti a sfera lineari - Alberi lineari con supporto dell’albero
      Esempio di applicazione di un albero lineare Esempio di applicazione - Albero lineare con cuscinetti a sfera lineari - Cuscinetti a sfera lineari con anello di regolazione
      Esempio di applicazione di un albero lineare - Albero lineare con supporto dell’albero
      Esempio di applicazione di un albero lineare - Albero lineare con scanalatura per anello di sicurezza - Albero lineare con anello di sicurezza
      Esempio di applicazione di un albero lineare - Albero lineare con rondella di supporto
      Esempio di applicazione di albero lineare - Filettatura lineare - Albero lineare con filettatura esterna - Filettatura lineare con filettature interne ed esterne
      Esempio di applicazione di un albero lineare - Albero lineare con foro incrociato - Albero lineare con filettatura interna
      Esempio di applicazione di un albero lineare - Albero lineare con foro incrociato - Albero lineare con filettatura esterna

         

      Articolo supplementare

       

      Supporto dell’albero

      Gamma di supporti degli alberi

       

      Anelli di regolazione/Anelli di bloccaggio

      Gamma di anelli di regolazione - gamma di anelli di bloccaggio

       

      Cuscinetto a sfera lineare

      Gamma di cuscinetti a sfera lineari - gamma di manicotti a sfera - cuscinetto a sfera lineare con alloggiamento

       

      Boccole per cuscinetti a strisciamento

      Gamma di boccole per cuscinetto a strisciamento - cuscinetto a strisciamento con alloggiamento

       

      Guide a sfera

      Gamma di guide a sfera

       

      Applicazioni industriali

       

      Settore delle stampanti 3D
      Settore delle stampanti 3D
      Settore automobilistico
      Settore automobilistico
      Settore farmaceutico
      Settore farmaceutico
      Settore degli imballaggi
      Settore degli imballaggi

        

      Elenco numeri di parte

      Numero di articoli

      Trattamento superficiale

      [D] Albero (diametro)

      (mm)

      [L] Lunghezza (albero)

      (mm)

      Classe di tolleranza (ISO)

      [F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore)

      (mm)

      Quantità minima d'ordine
      Cromatura dura
      6
      20 ~ 600
      h7
      5 ~ 300
      1 pezzi
      Cromatura dura
      8
      20 ~ 800
      h7
      5 ~ 400
      1 pezzi
      Cromatura dura
      10
      20 ~ 800
      h7
      5 ~ 400
      1 pezzi
      Cromatura dura
      12
      20 ~ 1000
      h7
      5 ~ 500
      1 pezzi
      Cromatura dura
      13
      25 ~ 1000
      h7
      5 ~ 500
      1 pezzi
      Cromatura dura
      15
      25 ~ 1000
      h7
      5 ~ 500
      1 pezzi
      Cromatura dura
      16
      30 ~ 1200
      h7
      5 ~ 600
      1 pezzi
      Cromatura dura
      20
      30 ~ 1200
      h7
      5 ~ 600
      1 pezzi
      Cromatura dura
      25
      35 ~ 1200
      h7
      5 ~ 600
      1 pezzi
      Cromatura dura
      30
      35 ~ 1200
      h7
      7 ~ 600
      1 pezzi
      Senza trattamento
      6
      20 ~ 600
      h6
      5 ~ 300
      1 pezzi
      Senza trattamento
      8
      20 ~ 800
      h6
      5 ~ 400
      1 pezzi
      Senza trattamento
      10
      20 ~ 800
      h6
      5 ~ 400
      1 pezzi
      Senza trattamento
      12
      20 ~ 1000
      h6
      5 ~ 500
      1 pezzi
      Senza trattamento
      13
      25 ~ 1000
      h6
      5 ~ 500
      1 pezzi
      Senza trattamento
      15
      25 ~ 1000
      h6
      5 ~ 500
      1 pezzi
      Senza trattamento
      16
      30 ~ 1200
      h6
      5 ~ 600
      1 pezzi
      Senza trattamento
      20
      30 ~ 1200
      h6
      5 ~ 600
      1 pezzi
      Senza trattamento
      25
      35 ~ 1200
      h6
      5 ~ 600
      1 pezzi
      Senza trattamento
      30
      35 ~ 1200
      h6
      7 ~ 600
      1 pezzi
      Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
      Giorni spedizione standard
      -
      ( - )
      4 giorni lavorativi
      -
      ( - )
      4 giorni lavorativi
      -
      ( - )
      4 giorni lavorativi
      -
      ( - )
      4 giorni lavorativi
      -
      ( - )
      4 giorni lavorativi
      -
      ( - )
      4 giorni lavorativi
      -
      ( - )
      4 giorni lavorativi
      -
      ( - )
      4 giorni lavorativi
      -
      ( - )
      4 giorni lavorativi
      -
      ( - )
      4 giorni lavorativi
      -
      ( - )
      4 giorni lavorativi
      -
      ( - )
      4 giorni lavorativi
      -
      ( - )
      4 giorni lavorativi
      -
      ( - )
      4 giorni lavorativi
      -
      ( - )
      4 giorni lavorativi
      -
      ( - )
      4 giorni lavorativi
      -
      ( - )
      4 giorni lavorativi
      -
      ( - )
      4 giorni lavorativi
      -
      ( - )
      4 giorni lavorativi
      -
      ( - )
      4 giorni lavorativi

      Ulteriori informazioni

      Informazioni di base

      Configurabili in [Lunghezza] 20 - 1.200 mm/[Diametro] 6 - 30 mm/[Tolleranza ISO] h6/h7. Disponibilità [Materiale] EN 1.1213. [Tempra] Temprati a induzione e [Trattamento superficiale] Cromatura dura.



      I vantaggi offerti da MISUMI sono alta configurabilità, prezzo contenuto, alta qualità. Inoltre, assicuriamo tempi di consegna brevi, nessuna quantità minima degli ordini e disponibilità elevata.

      Schema e specifiche

      Torna alla categoria Alberi lineari

      Disegno tecnico - Alberi lineari

       

      Scanalatura della chiave a un’estremità:Immagine correlata

       

      Tabelle delle specifiche - Alberi lineari

       

      Panoramica dei design di alberi in formato PDF

      Tol. D
      Dh6h7
      6 0
      -0.008
       0
      -0.012
      8 0
      -0.009
       0
      -0.015
      10
      12 0
      -0.011
       0
      -0.018
      13
      15
      16
      20 0
      -0.013
       0
      -0.021
      25
      30
      Numero di parteIncrementi di 1 mmWHC
      TipoDLF
      (tolleranza D h6)
      SFAKEU
      (tolleranza D h7)
      PSFAKEU
      620 to 6005 ≤ F ≤ L/23.120,5 o inferiore
      820 to 800
      1020 to 8003
      1220 to 1000
      1325 to 1000
      1525 to 1000
      1630 to 1200
      2030 to 120041,0 o inferiore
      2535 to 12005
      3035 to 12007 ≤ F ≤ L/25.16

       

      Varianti - Alberi lineari
       
      Numero di parteLF(LKC, SC)
      SFAKEU16625F25LKC


      Scanalatura della chiave a un’estremità:Immagine correlata

      Ulteriori opzioni sono disponibili nei dettagli in Panoramica delle opzioni.