Codice componente:
candidati non definiti.Torna alla categoria Alberi lineari
Tipo | [ M ]Materiale | [ H ]Durezza | [S]Trattamento superficie | |
Tol. D h6 | Tol. D h7 | |||
SFANEU | — | EN1.1213 | Profondità effettiva di durezza dell’induzione Tempra>>P.112 EN1.1213 58HRC or more | — |
— | PSFANEU | Cromatura dura Durezza del rivestimento: HV750~ Spessore del rivestimento: 5 μ o superiore |
Ulteriori specifiche sono disponibili nella scheda Ulteriori informazioni.
Numero di parte | — | L | — | F | — | B | — | P |
SFANEU12 | — | 500 | — | F20 | — | B15 | — | P6 |
Numero di parte | — | L | — | F | — | B | — | P (PMC, PMS) | — | (LKC… ecc.) |
SFANEU30 | — | 250 | — | F40 | — | B30 | — | P10 | — | LKC |
Ulteriori opzioni sono disponibili nei dettagli in Panoramica delle opzioni.
Gli alberi lineari vengono lavorati dopo che il materiale di base è stato sottoposto a tempra induttiva. Pertanto, le superfici lavorate possono risultare di una durezza variabile.
Nell’esempio seguente, è possibile visualizzare le aree interessate dell’albero lineare, che possono essere interessate dopo la lavorazione, ad esempio da filettature, superfici di livello, superfici chiave e fori trasversali.
La materia prima dell’albero lineare viene trattata mediante induzione termica prima della rettifica. Pertanto, un albero lineare configurato può essere personalizzato non solo senza costi elevati, ma anche con tempi di consegna brevi. L’albero lineare viene indurito in corrispondenza dello strato limite (tempra dello strato limite) dello stelo dell’inserto. La profondità dello strato limite temprato dipende dal materiale utilizzato e dal diametro dell’albero lineare. Nella tabella seguente è mostrata la profondità di indurimento degli alberi lineari.
I rivestimenti e le placcature vengono applicati alla materia prima dopo la tempra e la rettifica. Per ulteriori informazioni, vedere Rivestimenti dell’albero lineare .
Figura della profondità di tempra: strato indurito in grigio chiaro
Diameter esterno (D) | Profondità effettiva di tempra | ||||
EN 1.1191 Equiv. | EN 1.1213 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | |
3 | - | - | +0.5 | +0.5 | Senza tempra a induzione |
4 | - | - | |||
5 | - | - | |||
6 - 10 | +0.3 | +0.5 | |||
12 - 13 | +0.5 | +0.7 | +0.7 | +0.5 | |
15 - 20 | +0.7 | ||||
25 - 30 | +0.8 | +1 | +1 | ||
35 - 50 | - |
Panoramica della profondità effettiva di tempra in formato PDF
Il rivestimento di superficie viene applicato alla materia prima, prima della lavorazione dell’albero lineare. Grazie al rivestimento, la superficie utilizzabile o la superficie di lavoro dell’albero lineare non solo è protetta dalla corrosione, ma anche dall’usura.
Le parti lavorate degli alberi lineari, come superfici piane o filettature, possono essere non rivestite, poiché vengono aggiunte in un secondo momento. Questo può portare alla corrosione delle superfici lavorate negli alberi lineari realizzati in acciaio. Se l’albero lineare viene utilizzato in un ambiente corrosivo, si consiglia di utilizzare un albero lineare in acciaio inossidabile.
La figura seguente mostra le aree dell’albero lineare rivestite (tratteggiate).
Figura: Rivestimento degli alberi lineari
In questo PDF sono disponibili ulteriori informazioni sul trattamento superficiale e sulla durezza.
- Materiale: acciaio, acciaio inossidabile
- Rivestimento/placcatura: non rivestito, cromatura dura, rivestito con LTBC, nichelatura chimica
- Trattamento termico: non trattato, tempra a induzione
- Tolleranze ISO: h5, k5, g6, h6, h7, f8
- Classi di precisione: perpendicolarità 0,03, concentricità (con filettatura e incrementi) Ø0,02, perpendicolarità 0,20, concentricità (filettatura e passo-passo) Ø0,10
- Linearità/rotondità: dipende dal diametro, qui per il PDF
Gli alberi lineari sono alberi in acciaio che eseguono attività di guida in combinazione con cuscinetti lineari, come le boccole a strisciamento o i cuscinetti a sfera lineari. Le funzioni di tenuta degli alberi lineari vengono tratte dai supporti dell’albero o dagli adattatori per cuscinetti a sfere lineari. Per la maggior parte, gli alberi lineari sono alberi solidi trattati termicamente (temprati a induzione). Un design speciale di questi alberi è l’albero cavo, chiamato anche albero tubolare. Gli alberi lineari temprati a induzione presentano un’elevata durezza della superficie e un nucleo robusto. La durezza della superficie raggiungibile è di circa 55-58 HRC (vedere le informazioni sulla profondità della tempra). In genere, gli alberi lineari in acciaio inossidabile non possono essere temprati. Pertanto, devono essere cromati per essere protetti dall’usura.
Gli alberi lineari sono principalmente in acciaio temprato. Oltre al trattamento termico prescelto, in particolare è l’acciaio utilizzato a conferire le sue proprietà all’albero lineare, indipendentemente dal fatto che si tratti di un albero cavo o di un albero solido. Pertanto, nella scelta dell’acciaio dell’albero devono essere presi in considerazione aspetti speciali come durezza, corrosione e usura.
Per proteggere gli alberi lineari dalla corrosione, la superficie può essere sottoposta a nichelatura chimica. In alternativa alla nichelatura chimica gli alberi in acciaio possono anche essere rivestiti con LTBC. Il rivestimento LTBC è un rivestimento di superficie anticorrosivo, poco riflettente, realizzato con una pellicola in fluoropolimero spessa 5 μm, che in sostanza è una pellicola nera. Inoltre, questo rivestimento è resistente alla pressione di scoppio a causa di curvature estreme o ripetute. Gli alberi lineari rivestiti con LTBC sono quindi particolarmente adatti per le posizioni in cui la corrosione o i riflessi di luce non sono auspicabili. Gli alberi lineari che richiedono una durezza della superficie e una resistenza all’usura particolarmente elevate possono essere dotati di una cromatura dura.
La forma e la funzione degli alberi lineari differiscono dalle guide lineari. Le guide lineari sono guide quadrate che funzionano in combinazione con supporti, quali elementi rotativi e carrelli, secondo il principio di rotolamento o scorrimento. Gli alberi lineari, invece, sono alberi in acciaio tondi, rettificati con precisione, che assumono una funzione di guida lineare insieme a cuscinetti a sfera lineari o boccole a strisciamento (boccole senza manutenzione).
Gli alberi lineari sono progettati per il movimento assiale. Che si tratti di un movimento lineare orizzontale o verticale, tutti i movimenti lineari possono essere attuati con alberi lineari. Le applicazioni comuni sono i meccanismi di corsa e altre applicazioni con esigenze elevate di fluidità, precisione e durata. Gli alberi lineari possono quindi essere utilizzati in quasi tutti i settori della costruzione di impianti e dell’ingegneria meccanica. Si trovano spesso nelle stampanti 3D, nelle apparecchiature di misurazione, nei dispositivi di misura, di posizionamento, di allineamento e di curvatura oltre che nelle apparecchiature di smistamento.
Per la selezione del prodotto, osservare le tolleranze degli alberi lineari (ad es. h5, k5, g6, h6, h7, f8) insieme alla tolleranza del diametro della boccola per cuscinetto a strisciamento (cuscinetto scorrevole) dopo la pressione, o il diametro del cerchio di esecuzione del cuscinetto a sfera lineare (boccola a sfera).
Anelli di regolazione/Anelli di bloccaggio
Boccole per cuscinetti a strisciamento
Codice componente |
---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
- ( - ) | 4 giorni lavorativi |
Configurabili in [Lunghezza] 20 - 1.200 mm/[Diametro] 6 - 30 mm/[Tolleranza ISO] h6/h7. Disponibilità [Materiale] EN 1.1213. [Tempra] Temprati a induzione e [Trattamento superficiale] Cromatura dura.
Torna alla categoria Alberi lineari
Panoramica dei design di alberi in formato PDF
Numero di parte | Incrementi di 1 mm | P Selezione | Tol. D | (Y)Max. | R | C | ||||||||||||
Tipo | D | L | F | B | h6 | h7 | ||||||||||||
(tolleranza D h6) SFANEU (tolleranza D h7) PSFANEU | 6 | 25 to 598 | 2 ≤ F ≤ Px5 | (Quando P≤6) B ≤ F-2 (Quando P=8, 10) B ≤ F-3 (Quando P≥12) B ≤ F-5 [ ! ]B≥Passox3 | 3 | 4 | 5 | 0 -0.008 | 0 -0.012 | 600 | 0,3 o inferiore | 0,5 o inferiore | ||||||
8 | 25 to 798 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 -0.009 | 0 -0.015 | 800 | 0,3 o inferiore | 0,5 o inferiore | ||||||||
10 | 25 to 798 | 4 | 5 | 6 | 8 | 800 | 0,3 o inferiore | 0,5 o inferiore | ||||||||||
12 | 25 to 998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0 -0.011 | 0 -0.018 | 1000 | 0,3 o inferiore | 0,5 o inferiore | ||||||||
13 | 25 to 998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1000 | 0,3 o inferiore | 0,5 o inferiore | |||||||||
15 | 25 to 998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1000 | 0,3 o inferiore | 0,5 o inferiore | |||||||||
16 | 25 to 1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1200 | 0,3 o inferiore | 0,5 o inferiore | |||||||||
20 | 25 to 1198 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 0 -0.013 | 0 -0.021 | 1200 | 0,3 o inferiore | 0,1 o inferiore | |||||||
25 | 25 to 1198 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | 0,3 o inferiore | 0,1 o inferiore | ||||||||||
30 | 25 to 1198 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | 0,3 o inferiore | 0,1 o inferiore |
Dimensione filettatura a passo grosso | |
M | passo |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
Numero di parte | — | L | — | F | — | B | — | P (PMC, PMS) | — | (LKC… ecc.) |
SFANEU30 | — | 250 | — | F40 | — | B30 | — | P10 | — | LKC |
Ulteriori opzioni sono disponibili nei dettagli in Panoramica delle opzioni.