Obiettivo TVCC (lunghezza focale da 3 a 100 mm): per meno di 1 milione di pixel

Obiettivo TVCC (lunghezza focale da 3 a 100 mm): per meno di 1 milione di pixel

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Blocco della filettatura per la resistenza alle vibrazioni - Possibilità di ripresa dall'infinito alla distanza ravvicinata (con anello per il primo piano) - Compatibile con il montaggio a C
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Economico anche quando si ordina un singolo pezzo. Con una funzione di frenafiletti antiurto.
● Con funzione di frenafiletti nelle sezioni di messa a fuoco e apertura come contromisura antiurto.
● Per corrispondere a diversi dispositivi, è in grado di acquisire immagini da ∞ a una distanza ravvicinata (utilizzando l’anello di close-up).
● Attacco C.

· L’aspetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tabella delle specifiche

ModelloDistanza focale
EMVL-3163 mm
EMVL-6146 mm
EMVL-8138 mm
EMVL-121412 mm
EMVL-161416 mm
EMVL-251425 mm
EMVL-351935 mm
EMVL-501850 mm
EMVL-752775 mm
EMVL-10035100 mm

Tabella delle specifiche

ModelloDistanza focale
EMVL-3163 mm
EMVL-6146 mm
EMVL-8138 mm
EMVL-121412 mm
EMVL-161416 mm
EMVL-251425 mm
EMVL-351935 mm
EMVL-501850 mm
EMVL-752775 mm
EMVL-10035100 mm
* Per ordinare quantitativi superiori a quelli sopra indicati,
contattare il centro QCT MISUMI in merito ai tempi di consegna e al prezzo.
Codice componente
EMVL-10035
EMVL-1214
EMVL-1614
EMVL-2514
EMVL-316
EMVL-3519
EMVL-5018
EMVL-614
EMVL-7527
EMVL-813
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDistanza focale
(mm)
Luminosità
(F valore)
Dimensione lunghezza
(mm)
Dimensione diametro
(mm)

111.11 €

1 Disponibile 5 giorni 101002.7 or more30.532.5

79.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10121.4 or more34.530

87.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10161.4 or more24.530

87.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10251.4 or more24.530

223.30 €

1 Disponibile 5 giorni -3.51.6 or more3845

79.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10351.9 or more2930

95.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10501.8 or more36.732

87.30 €

1 Disponibile 5 giorni 1061.4 or more3030

111.11 €

1 Disponibile 5 giorni -753.5 or more30.532.5

87.30 €

1 Disponibile 5 giorni 1081.3 or more34.530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Lens Tipo lente CCTV Metodo di montaggio lente C Mount

Supporto tecnico