Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DK-1.5EXH-100P
Material | 46 Nylon, UL94-V0 |
Operating Temperature Range | −40°C ~ +150°C |
Color | Green |
Codice componente
|
---|
DK-1.5EXH-100P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
52.24 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Material | 46 Nylon (UL94V-0) | Mounting Hole Diameter φ(mm) | 4.4 | Fixing System | Screw Fastening Type |
---|---|---|---|---|---|
Color | Green |
Si trova sulla pagina di Strapping Band Fixture (Heat-Resistant), il codice articolo è il seguente: DK-1.5EXH-100P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DK-1.5EXH-100P.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali