Codice componente:
candidati non definiti.Codice componente |
---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
- ( - ) | 9 giorni lavorativi |
- ( - ) | 9 giorni lavorativi |
- ( - ) | 9 giorni lavorativi |
- ( - ) | 9 giorni lavorativi |
Le dimensioni possono essere richieste dal cliente in 3 direzioni. La forma a U consente una lavorabilità superiore.
Spessore piastra | Coperchio superiore | 1.0 mm |
Copertura inferiore | 1.0 mm | |
Materiale | Coperchio superiore | A5052 |
Copertura inferiore | A5052 | |
Accessorio | Piedini in gomma con Adesivo x 4, t4.0 | Gomma naturale, nera |
Misura | Gamma | Unità |
L (larghezza) | 70–300 mm | 1 mm |
A (altezza) | 50–200 mm | 1 mm |
P (profondità) | 70–300 mm | 1 mm |