Dedicated Short Bar【10 Pezzi per confezione】

Dedicated Short Bar

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Dedicated Short Bar
  • Usage example
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Trasporta più terminali comuni. -Essendo un unico tipo di cavo, può essere piegato liberamente.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

●A cable model that can be folded as required.
● Component Details
Crimp Terminal: 1.25-3 Both Ends (Nichifu)
Cable: UL1007, AWG 18 x 3 cm, Black (Hitachi Cable)
The crimped components are insulated with heat shrink tubing
● Mass: 1.5 g

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ESAW-SB-10P

Specifiche

Dedicated Short Bar:Related Image

1 Pack Unit
Contains 10 Pieces

Model Number



1 Pack
ESAW-SB-10PContains 10 Pieces

Più Informazioni

Dedicated Short Bar:Related Image

Codice componente
ESAW-SB-10P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

14.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Connections(Pcs.) 2 Jumper Strip Shape Round Model Suitable Series ESAW-TCM
ESAW-TCM310 Parts Jumper Cable (10 Pieces Pack) Product Description Crossing for ESAW-TCM310

Si trova sulla pagina di Dedicated Short Bar, il codice articolo è il seguente: ESAW-SB-10P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ESAW-SB-10P.

Supporto tecnico