• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Binding Band with Excellent Heat Resistance (46 Nylon)【100 Pezzi per confezione】

Binding Band with Excellent Heat Resistance (46 Nylon)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

46 Nylon binding binding band fixture with excellent heat resistance (Beige Color) Package sold in 100-piece sets

  • UL

● 46 Nylon Binding Band with excellent heat resistance.  

· Will change to a yellow-green tone depending on the state of the heat-resistant material in the resin.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Binding Band with Excellent Heat Resistance (46 Nylon):Related Image

1-pack With Total of 100

Più Informazioni

Binding Band with Excellent Heat Resistance (46 Nylon):Related Image

Specifications

MaterialNylon 46 UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +130°C
ColorBeige
International Certified StandardUL (E64962)

Codice componente
T18R-HR
T30R-HR
T50R-HR
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Tensile Strength
(kgs)

9.24 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10221002.58.16

12.29 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10361523.513.77

24.07 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10502024.622.94

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon Color Beige Environment resistance Heat Resistant
Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Representative Standard UL Characteristics Cable Tie with Excellent Heat Resistance
Material (Details) 46 Nylon

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico