• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nylon Cable Clip (Electrolysis Plating)【10 Pezzi per confezione】

Nylon Cable Clip (Electrolysis Plating)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

UL-standard approved products that can provide grounding countermeasures

  • UL
  • Flame-Retardant
  • EMI Countermeasure

● Enables fixing of electronic device cables and grounding of conductive noise to be performed at the same time.
● Excellent shield effect and maintains durability even if abraded as the entire nylon resin surface has an even electroless plating.
● Features a stable low contact resistance value. (0.08 Ω)
● The resin material is a halogen-free flame retardant model.
● UL File No. E222141


*The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Nylon Cable Clip (Electrolysis Plating):Related Image

1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberApplication
Cable Diameter
ØABCØDETWeight
(g / Piece)
EMT-2N3.5 ~ 4.24.0 9.4 4.5 4.3 9.0 0.9 0.32
EMT-3N5.0 ~ 5.95.6 10.2 0.37
EMT-4N5.9 ~ 6.96.8 11.0 4.8 9.6 1.0 0.51
EMT-5N7.8 ~ 8.88.6 11.8 0.59
EMT-6N10.0 ~ 11.011.0 12.6 0.65
EMT-7N10.9 ~ 11.912.2 13.4 0.73
EMT-8N11.9 ~ 13.213.414.2 0.77
EMT-9N14.2 ~ 15.215.2 15.0 0.82

Più Informazioni

Nylon Cable Clip (Electrolysis Plating):Related Image

Specifications
MaterialResin material PA6 + Electroless plating UL94V-2
Operating Temperature Range-20°C ~ +65°C
Codice componente
EMT-2N
EMT-3N
EMT-6N
EMT-7N
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSInner Diameter (When Fixed)
(φmm)
Compatible Wire Outer Diameter
(φmm)

12.12 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 104.03.5 ~ 4.2

12.12 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni -5.65.0 ~ 5.9

13.11 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni -1110.0 ~ 11.0

12.95 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1012.210.9 ~ 11.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Resin Material PA6 Operating Temperature Range(°C) -20 ~ 65 Anchoring Method Screw Mounting
Quantity / Pack(Pcs.) 10

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico