MKB-Series Stopper Bracket【10 Pezzi per confezione】

MKB-Series Stopper Bracket

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • MKS9H
  • MKS9L
Staffa terminale per segnali serie MKB [Caratteristiche] Staffa terminale per guida DIN 35 mm - Staffa per il fissaggio della morsettiera alla guida DIN - 10 pezzi inclusi per confezione - 2 tipi di basso e alto disponibili - Peso: MKS9L (15,4 g), MKS9H (17,4 g).
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

● Fastener for securing terminal blocks to DIN rails.
● Offered in 10 pieces/pack units.
● Available in short and tall models.
● Mass: MKS9L (15.4 g), MKS9H (17.4 g)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

MKB-Series Stopper Bracket:Related Image

1 Pack Unit Contains 10 Pieces

Più Informazioni

MKB-Series Stopper Bracket:Related Image

Codice componente
MKS9H-10P
MKS9L-10P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Height
(mm)

10.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 27

7.88 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Jumper Strip Shape Y Model Suitable Series MWI (7 mm Pitch)

Supporto tecnico