• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Misumi, Waterproof, E-Model Connector (Screw Wire Connection)

Misumi, Waterproof, E-Model Connector (Screw Wire Connection)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] MISUMI connettore di tipo E originale, economico, resistente all'ambiente e impermeabile. Grazie alla connessione a vite del cavo, può essere facilmente collegata con un cacciavite a taglio senza bisogno di attrezzi speciali. Il collegamento a vite è dotato di un contatto. Si prega di confermare il tipo e la spina o la presa prima di ordinare.
  • UL
  • IP65
  • For Power Supply
  • For Signal
  • Connection between Boards
  • Connection in Boards
  • Screw Type
  • Insertion
  • 2DCAD
  • Silver-Plated


● The wire connection model is a screw model, so you can connect easily with a flathead screwdriver alone and special tools are not required.
● Fully compatible with leading connector manufacturers!
● UL File No. E337870


Rated Current: 16A or less
Rated Voltage: 500V AC (VDE), 600V AC (UL, CSA)
Compatible Electric Wire Size: AWG18 – AWG14 or 1.0 mm² – 2.5 mm²
Wire Direction Size = 7.0 mm
Operating Temperature Range: -40 – 125°C


· Connector hood and base are not included. Purchase separately.
· The connector can be mounted directly to the panel without a base, but this will invalidate its waterproof performance.
· The screw model connection is with contact.


When purchasing the 32-core or 48-core type, 2 types of connector (4 types in terms of male and female) need to be purchased

Although 6,10,16,24,32 and 48 are available for the supported number of cores for the MISUMI waterproof connector E type, 32 and 48-core types use 2 connectors side by side.
For the 32-core type, 2 of the 16-core and 16 (for 32-core only) from the combination table need to be ordered.
Also, for the 48-core type, 2 of the 24-core and 24 (for 48-core only) from the combination table need to be ordered.
Please be sure to confirm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Model Number Single Unit
Core No.
Type Compatible Hood (Note)
MSCR-E06-SP 6 Male
(Pin)
E Type
MSCR-E10-SP 10
MSCR-E16-SP 16
MSCR-E24-SP 24
MSCR-E16-WP 16 (for 32-core only)
MSCR-E24-WP 24 (for 48-core only)
MSCR-E06-SS 6 Female
(Socket)
MSCR-E10-SS 10
MSCR-E16-SS 16
MSCR-E24-SS 24
MSCR-E16-WS 16 (for 32-core only)
MSCR-E24-WS 24 (for 48-core only)

Più Informazioni

Misumi, Waterproof, E-Model Connector (Screw Wire Connection):Related Image

Misumi, Waterproof, E-Model Connector (Screw Wire Connection):Related Image

Codice componente
MSCR-E06-SP
MSCR-E06-SS
MSCR-E10-SP
MSCR-E10-SS
MSCR-E16-SP
MSCR-E16-SS
MSCR-E16-WP
MSCR-E16-WS
MSCR-E24-SP
MSCR-E24-SS
MSCR-E24-WP
MSCR-E24-WS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores

12.25 €

1 Disponibile 5 giorni Male (Plug)6

11.75 €

1 Disponibile 5 giorni Female (Socket)6

14.48 €

1 Disponibile 5 giorni Male (Plug)10

16.00 €

1 Disponibile 5 giorni Female (Socket)10

20.19 €

1 Disponibile 5 giorni Male (Plug)16

24.94 €

1 Disponibile 5 giorni Female (Socket)16

22.45 €

1 Disponibile 5 giorni Male (Plug)32

24.94 €

1 Disponibile 5 giorni Female (Socket)32

27.60 €

1 Disponibile 5 giorni Male (Plug)24

34.47 €

1 Disponibile 5 giorni Female (Socket)24

28.22 €

1 Disponibile 5 giorni Male (Plug)48

31.64 €

1 Disponibile 5 giorni Female (Socket)48

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Square Type Connector series initials G / H / I G·H·I Impieghi pesanti
Application Board to Cable Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) 500 / 600
Wire connection method Screw-fastened Connection direction Tipo dritto Protection function (environmentally resistant) Yes
Representative Standard CE / UL

Supporto tecnico