Misumi, Waterproof, DD-Model Connector (Crimp Wire Connection)

Misumi, Waterproof, DD-Model Connector (Crimp Wire Connection)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] MISUMI connettore DD originale, economico, resistente all'ambiente e impermeabile. È una connessione a crimpare altamente affidabile che può ridurre i tempi di lavoro. Un connettore ad alta densità che può essere integrato nelle cuffiette e nelle prese della serie Han-E. Controllare la spina o la presa prima di ordinare.
  • UL
  • IP65
  • For Power Supply
  • For Signal
  • Connection between Boards
  • Connection in Boards
  • Screw Type
  • Insertion
  • 2DCAD
  • Silver-Plated


● It is a highly reliable crimp connection, which can shorten work time.
● Fully compatible with leading connector manufacturers!
● It is a high-density model connector that can be incorporated into the hood and base of Han-E series.
● UL File No.E337870


Rated Current: 10A or less
Rated Voltage:* 250V AC (VDE), 600V AC (UL, CSA)
Compatible Electric Wire Size: AWG14 – AWG26 or 2.5 mm² – 0.14 mm²
Operating Temperature Range: -40 – 125°C


· Cable connection is crimp model.
· Contact is D-contact.
· Connector hood and base are not included. Purchase separately.
· The connector can be mounted directly to the panel without a base, but this will invalidate its waterproof performance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Model Number Single Unit
Core No.
Type Compatible Contact Compatible Hood
(Note)
MCON-DD24-SP 24 Male
(For Pin)
D Contact E Type
MCON-DD42-SP 42
MCON-DD72-SP 72
MCON-DD24-SS 24 Female
(For Socket)
MCON-DD42-SS 42
MCON-DD72-SS 72

Tempi di consegna

Più Informazioni

Misumi, Waterproof, DD-Model Connector (Crimp Wire Connection):Related Image
Codice componente
MCON-DD24-SP
MCON-DD24-SS
MCON-DD42-SP
MCON-DD42-SS
MCON-DD72-SP
MCON-DD72-SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores

13.12 €

1 Disponibile 5 giorni Male (Plug)24

14.28 €

1 Disponibile 5 giorni Female (Socket)24

14.79 €

1 Disponibile 5 giorni Male (Plug)42

14.79 €

1 Disponibile 5 giorni Female (Socket)42

17.02 €

1 Disponibile 5 giorni Male (Plug)72

17.02 €

1 Disponibile 5 giorni Female (Socket)72

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Square Type Connector series initials G / H / I G·H·I Impieghi pesanti
Application Board to Cable Allowable Current(A) 10 Allowable Voltage(V) 250 / 600
Wire connection method Crimping Connection direction Tipo dritto Protection function (environmentally resistant) Yes
Representative Standard CE / UL

Supporto tecnico