Dust-proof Cap (For Plug)

Dust-proof Cap (For Plug)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Se montato su un connettore diritto o angolato, questo cappuccio antipolvere impedisce l'ingresso di polvere e altri contaminanti nella parte di accoppiamento quando il connettore non è collegato e impedisce il contatto accidentale del connettore con parti sotto tensione quando non è collegato.

● It is mounted to straight plugs and angled plugs and prevents dust or foreign matter from entering into the fitting portion when the connector is not connected.
● It prevents accidents caused by touching live parts when the connector is not connected.
● It is available at an affordable price.


· It is not waterproof, so take care if using in places exposed to water or oil.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Dust-proof Cap (For Plug):Related Image

Model NumberCompatible
Shell Size
MMS25042-12D12S
MMS25042-14D14S
MMS25042-16D16S,16
MMS25042-18D18
MMS25042-20D20
MMS25042-22D22
MMS25042-24D24
MMS25042-28D28
MMS25042-32D32,32A
MMS25042-36D36

Più Informazioni

Dust-proof Cap (For Plug):Related Image

Material / Finish

ItemMaterialsFinish
CapAluminum AlloyTrivalent Black Chromate Treatment
RivetIronNickel-plated
End LinkStainless Steel-
Punching ChainStainless Steel-
End LinkStainless Steel-
GasketSynthetic Rubber-

Codice componente
MMS25042-12D
MMS25042-14D
MMS25042-16D
MMS25042-18D
MMS25042-20D
MMS25042-22D
MMS25042-24D
MMS25042-28D
MMS25042-32D
MMS25042-36D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatible Shell Size

5.84 €

1 Disponibile 5 giorni 12S

5.47 €

1 Disponibile 5 giorni 14S

6.30 €

1 Disponibile 5 giorni 16S,16

7.51 €

1 Disponibile 5 giorni 18

7.28 €

1 Disponibile 5 giorni 20

7.43 €

1 Disponibile 5 giorni 22

7.90 €

1 Disponibile 5 giorni 24

8.80 €

1 Disponibile 5 giorni 28

8.92 €

1 Disponibile 5 giorni 32,32A.

32.70 €

1 Disponibile 5 giorni 36

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico