Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Modello | Dimensioni esterne (Unità: mm) | Dimensione del cavo di collegamento elettrico compatibile | Strumento compatibile | ||||
A | B | C | D | Cavo a trefoli (mm2) | AWG | ||
MTRB-1.25 | 15.0 | 1.7 | 3.3 | 0.8 | 0.5-1.5 | 20 to 16 | MTR-TOOL-NN |
MTRB-2 | 15.0 | 2.3 | 3.9 | 0.8 | 1.5-2.5 | 16 to 14 | |
MTRB-5.5 | 15.0 | 3.5 | 5.4 | 1.0 | 4-6 | 12 to 10 |
Codice componente
|
---|
MTRB-1.25 |
MTRB-2 |
MTRB-5.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Conforming wire size (AWG) | Terminal Model Classify | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 1.7 | 3.3 | 20 to 16 | Modello F | |
8.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2.3 | 3.9 | 16 to 14 | Modello M | |
16.79 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 5.4 | 12 to 10 | Modello F |
Loading...
Caratteristiche
● I terminali a crimpare sono componenti di collegamento del cavo utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni come l’ingegneria elettrica, gli elettrodomestici, i dispositivi di misurazione, i dispositivi di controllo FA, ecc.Corrente ammessa
Misura filo utilizzato | Terminale Valore nominale | Corrente consentita o inferiore (a 30 °C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filo singolo | Cavo a trefolo | AWG | Con cavo isolato in gomma vinilica | Cavo | ||
Filo singolo | Cavo a trefolo | |||||
— | 0.08 | 28 | 0.08 | — | — | — |
— | 0.3 | 26, 24 | 0.3 | — | — | — |
0.8 | 0.3, 0.5 | 22, 20 | 0.5 | — | — | — |
1.0, 1.2 | 0.75, 0.9, 1.25 | 18, 16 | 1.25 | 16 A, 19 A | 16 A, 17 A, 19 A | 7 A (0,75 mm), 12 A |
1.6 | 2 | 14 | 2 | 27 A | 27 A | 17 A |
2.0 | 3.5 | 12 | 3.5 | 35 A | 37 A | 23 A |
2.6 | 5.5 | 10 | 5.5 | 48 A | 48 A | 35 A |
3.2 | 8 | 8 | 8 | 62 A | 62 A | — |
Tensione ammessa
Terminale a crimpare nudo: 600 V CA o inferioreMateriali
Componente conduttore: rame privo di ossigeno (stagnato)Misura cavo compatibile
Fare riferimento alle pagine dei prodotti.Metodo di crimpatura
Diagramma A
Valore nominale del terminale (Nota 3) | Misura filo utilizzato | Dimensioni spellatura guaina cavo (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cavo a trefoli (mm2) | Filo singolo (Dia. mm) | Capacità coniugazione cavi (Nota 1) | L (Nota 2) | L1 | L2 | |
0.08 | 0.08 | — | — | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
1.25 | 0.3, 0.5, 0.75, 0.9, 1.25 | 0.75 to 1.44 | 0.25 to 1.65 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
2 | 1.25, 2.0 | 1.14 to 1.82 | 1.04 to 2.63 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
5.5 | 3.5, 5.5 | 1.82 to 2.89 | 2.63 to 6.64 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
8 | 8 | 2.89 to 3.65 | 6.64 to 10.52 | B + L1 + L2 | 1 to 2 | 0 to 2 |
Linee guida per la crimpatura
Selezione dell’utensile a crimpare
Ispezione visiva dopo la crimpatura
Type | Stripped Crimp Terminal | Shape | Sleeve | Overall Length(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Number of Pieces per Pack(Pcs.) | 100 | Tip (Tongue) Shape | Corrispondenza | Remark | Fare riferimento al catalogo per dettagli come la forma e il modello del terminale. |
Configura
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Outer Diameter(mm)
Conforming wire size(AWG)
Terminal Model Classify
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali