Terminale a crimpare isolante rotondo (prodotto di valore)【100 Pezzi per confezione】

Terminale a crimpare isolante rotondo (prodotto di valore)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Terminale rotondo con isolamento fissato mediante viti affidabili. 1 confezione contiene 100 pezzi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MTRNR1.25-3-R
MTRNR1.25-3.5-R
MTRNR1.25-4-R
MTRNR1.25-5-R
MTRNR2-3.5-B
MTRNR2-4-B
MTRNR2-5-B
MTRNR2-6-B
MTRNR5.5-4-Y
MTRNR5.5-5-Y
MTRNR5.5-6-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Internal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Terminal Model Classify

7.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 3.25.517.520 to 16RossoModello F

7.35 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 3.75.517.520 to 16RossoModello M

8.04 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 4.3820.820 to 16RossoModello M

7.99 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 5.3820.820 to 16RossoModello F

9.03 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 3.76.617.816 to 14[Blu] BlueModello M

9.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 4.36.619.416 to 14[Blu] BlueModello F

10.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 5.38.521.816 to 14[Blu] BlueModello M

13.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 6.41226.816 to 14[Blu] BlueModello F

17.02 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 4.37.222.712 to 10GialloModello M

14.78 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 5.39.52612 to 10GialloModello F

21.94 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 6.41229.512 to 10GialloModello M

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Insulation Crimp Terminal Shape Round Model Insulation material Vinile
Number of Pieces per Pack(Pcs.) 100 Remark Fare riferimento al catalogo per dettagli come la forma e il modello del terminale.

Supporto tecnico