Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-NY)

Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-NY)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Utensile per la crimpatura di terminali a crimpare rotondi isolati della serie MTR che possono essere fissati completamente con viti.

● Crimping of MTR series insulation crimp terminal is possible.
● MTR series wire size 1.25 – 5.5 mm2 is supported.


· This is a die separation model tool and is not intended for calibration.
· Crimp count guideline 5000 times or less.
· It cannot be repaired. Please understand.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MTR-TOOL-NY

Specifiche

Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-NY):Related Image

Più Informazioni

Specifications
Size (Total Length)
260mm
Weight566g
Codice componente
MTR-TOOL-NY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

109.10 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Type Insulation Crimp Terminal Terminal Shape Round / Y-Model / Bar-Model / Ring-shaped Terminal Size(mm2) 1.25 ~ 5.5
Product Classification Crimping Tool

Si trova sulla pagina di Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-NY), il codice articolo è il seguente: MTR-TOOL-NY.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MTR-TOOL-NY.

Supporto tecnico