Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-E)

Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-E)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Utensile per la crimpatura di terminali a pin su cavi spellati per il collegamento a morsettiere di apparecchiature elettriche.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

● Crimping of MTR series dedicated rod model terminal is possible.
● MTR series dedicated bar terminal with section area 0.25 – 1.5 mm2 is supported


· This is a die separation model tool and is not intended for calibration.
· Crimp count guideline 5000 times or less.
· It cannot be repaired. Please understand.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MTR-TOOL-E

Specifiche

Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-E):Related Image
Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-E):Related Image

Più Informazioni

Specifications
Size (Total Length)
205mm
Weight376g
Codice componente
MTR-TOOL-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

99.93 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Type Insulation Crimp Terminal Terminal Shape Insulating Bar Terminal Terminal Size(mm2) 0.25 ~ 1.5
Product Classification Crimping Tool

Si trova sulla pagina di Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (MTR-TOOL-E), il codice articolo è il seguente: MTR-TOOL-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MTR-TOOL-E.

Supporto tecnico