Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Modello | Tubo applicabile Pagina prodotto | Misura vite | Min. Diametro interno ⌀A | Massimo Diametro esterno ⌀B | Vite Lunghezza C | Lunghezza complessiva D | Lunghezza complessiva E | Flangia Diametro ⌀F | Peso (g) | Vite Diametro esterno ⌀G | Pannello Diametro foro di montaggio ⌀ |
RQW9-PF16 | RF-9 | CTG16 | 10.0 | 20 | 14 | 41 | 41 | 27 | 6 | 20.9 | 21 |
RQW11-PF16 | RF-11 | 12.5 | 23 | 44 | 43 | 8 | |||||
RQW16-PF16 | RF-16 | 16.0 | 29.5 | 51 | 51 | 16 | |||||
RQW21-PF22 | RF-21 | CTG22 | 20.5 | 37 | 59 | 57 | 34 | 24 | 26.4 | 27 | |
RQW29-PF28 | RF-29 | CTG28 | 27.5 | 44 | 16 | 70 | 67 | 43 | 36 | 33.2 | 34 |
RQW36-PF36 | RF-36 | CTG36 | 35.0 | 52 | 18 | 83 | 76 | 52 | 51 | 41.9 | 42.5 |
RQW48-PF54 | RF-48 | CTG54 | 48.5 | 64 | 21 | 97 | 90 | 66 | 67 | 59.6 | 60 |
RQW-PG9 | RF-9 | PG9 | 12.5 | 20 | 10 | 36 | 34 | 20 | 6 | 15.2 | 15.5 |
RQW-PG11 | RF-11 | PG11 | 15.5 | 23 | 42 | 37.5 | 23 | 8 | 18.6 | 19 | |
RQW-PG16 | RF-16 | PG16 | 18.0 | 29.5 | 12 | 50 | 47 | 27 | 16 | 22.5 | 23 |
RQW-PG21 | RF-21 | PG21 | 24.0 | 37 | 57 | 55 | 34 | 24 | 28.3 | 29 | |
RQW-PG29 | RF-29 | PG29 | 32.0 | 44 | 67.5 | 63 | 43 | 36 | 37.0 | 37.5 | |
RQW-PG36 | RF-36 | PG36 | 36.5 | 52 | 83 | 70 | 52 | 51 | 47.0 | 47.5 | |
RQW-PG48 | RF-48 | PG48 | 48.5 | 64 | 14 | 88 | 83 | 64 | 67 | 59.3 | 60 |
Materiale | Nylon 6 UL94V-0 |
Gamma di temperature di esercizio | Da -30 °C a +100 °C |
Standard applicabili | IEC204 CDIN ED60204 |
Colore | Nero |
Livello di protezione | IP67 |
Codice componente
|
---|
RQW9-PF16 |
RQW11-PF16 |
RQW16-PF16 |
RQW21-PF22 |
RQW29-PF28 |
RQW36-PF36 |
RQW48-PF54 |
RQW-PG9 |
RQW-PG11 |
RQW-PG16 |
RQW-PG21 |
RQW-PG29 |
RQW-PG36 |
RQW-PG48 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Screw Size | Suitable Tube | Panel Mounting Hole (φ(mm)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | CTG16 | RF-9 | 21 | |
11.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | CTG16 | RF-11 | 21 | |
11.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | CTG16 | RF-16 | 21 | |
16.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | CTG22 | RF-21 | 27 | |
23.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | CTG28 | RF-29 | 34 | |
32.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | CTG36 | RF-36 | 42.5 | |
44.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | CTG54 | RF-48 | 60 | |
11.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | RF-9 | PG9 | 15.5 | |
11.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PG11 | RF-11 | 19 | |
11.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PG16 | RF-16 | 23 | |
17.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PG21 | RF-21 | 29 | |
25.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PG29 | RF-29 | 37.5 | |
34.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PG36 | RF-36 | 47.5 | |
47.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PG48 | RF-48 | 60 |
Loading...
Material | Nylon 6 UL94V-0 | Operating Temperature Range(°C) | −30 to 100 | Applicable Standards | IEC204 CDIN ED60204 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Nero |
Configura
Proprietà di base
Screw Size
Suitable Tube
Panel Mounting Hole(φ(mm))
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali