Strapping Band (Standard / White)【100-500 Pezzi per confezione】

Strapping Band (Standard / White)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Nylon binding band (White) for Indoor Use.
UL flame-retardant materials used. 100-piece pack product.
Additional discounts for 500-piece pack for large sales

  • Flame-Retardant

● This is a low-cost binding band for indoor use only.
● It does not come off after binding.
● UL flame retardant material is used.


· Keep it sealed to maintain its strength after opening.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Strapping Band (Standard / White):Related Image

■ Standards Table

Model NumberNo.Maximum Bundle Diameter
Range (mm)
Loop Tensile Strength
Standard Value kgs (lbs)
Size (mm)Weight *
(g / Piece)
LW
T
CTSS8025-100P158(18)802.51.00.26
9025-100P23960.28
10025-100P251000.33
12025-100P301200.33
14025-100P351420.39
16525-100P441650.47
20025-100P552031.10.70
14036-100P3518(40)1423.61.250.76
15036-100P391500.85
20036-100P552031.18
25036-100P742501.18
30036-100P852921.54
37036-100P1023681.31.85
12046-100P3022(50)1204.60.88
16046-100P421601.11
20046-100P552031.53
25046-100P742501.87
28046-100P812801.87
30046-100P853002.55
38546-100P1163851.352.55
43046-100P1254321.43.48
30076-100P8055(120)3007.61.64.20
38076-100P1103806.14
50076-100P1435006.32
75076-100P22375010.50
55090-100P15580(175)5509.01.811.80
78090-100P22877613.50
*Weight is the actual measured value. Weight will vary depending on the moisture content.

Più Informazioni

Strapping Band (Standard / White):Related Image

Strapping Band (Standard / White):Related Image

Specifications

Material66 Nylon (UL94V-2)
Operating Temperature Range-40 ~ 105°C
ColorWhite (Natural)

Codice componente
CTSS-10025-100P
CTSS-10025-500P
CTSS-12025-100P
CTSS-12046-100P
CTSS-14025-100P
CTSS-14036-100P
CTSS-15036-100P
CTSS-15036-500P
CTSS-16046-100P
CTSS-16525-100P
CTSS-20025-100P
CTSS-20036-100P
CTSS-20036-500P
CTSS-20046-100P
CTSS-25036-100P
CTSS-25036-500P
CTSS-25046-100P
CTSS-25046-500P
CTSS-28046-100P
CTSS-30036-100P
CTSS-30046-100P
CTSS-30076-100P
CTSS-37036-100P
CTSS-38076-100P
CTSS-38546-100P
CTSS-43046-100P
CTSS-50076-100P
CTSS-55090-100P
CTSS-75076-100P
CTSS-78090-100P
CTSS-8025-100P
CTSS-9025-100P
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Operating Temperature Range (Min ~ Max)
(°C)
Quantity
(P)

1.34 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità251002.5-40 ~ +105100

3.28 €

500 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità251002.5-40 ~ +105500

1.43 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità301202.5-40 ~ +105100

2.32 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità301204.6-40 ~ +105100

2.60 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità351422.5-40 ~ +105100

2.19 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità351423.6-40 ~ +105100

2.39 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità391503.6-40 ~ +105100

8.45 €

500 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità391503.6-40 ~ +105500

2.67 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità421604.6-40 ~ +105100

2.70 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità441652.5-40 ~ +105100

3.00 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità552032.5-40 ~ +105100

3.00 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità552033.6-40 ~ +105100

11.42 €

500 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità552033.6-40 ~ +105500

3.54 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità552034.6-40 ~ +105100

3.19 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità742503.6-40 ~ +105100

12.34 €

500 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità742503.6-40 ~ +105500

4.45 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità742504.6-40 ~ +105100

18.56 €

500 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità742504.6-40 ~ +105500

5.96 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità812804.6-40 ~ +105100

3.76 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità852923.6-40 ~ +105100

7.54 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità853004.6-40 ~ +105100

8.81 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità803007.6-40 ~ +105100

4.34 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità1023683.6-40 ~ +105100

12.77 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità1103807.6-40 ~ +105100

9.32 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità1163854.6-40 ~ +105100

10.51 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità1254324.6-40 ~ +105100

14.40 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità1435007.6-40 ~ +105100

19.83 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità1555509-40 ~ +105100

19.57 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità2237507.6-40 ~ +105100

25.27 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità2287769-40 ~ +105100

1.30 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità15802.5-40 ~ +105100

1.27 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Piena conformità23962.5-40 ~ +105100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon Color White Environment resistance Flame-retardant
Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Material (Details) 66 Nylon

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico