Binding Tool Cable Ties

Binding Tool Cable Ties

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Binding tool to tighten and cut the nylon binding band

● This is a bundling tool that can be used for nylon binding bands with a width 2.5mm ~ 4.8mm
● The binding band is cut after tightening.


· Caution is needed when tightening. If the bundle is too loose, wires may slip out from the bundle, and if it is too tight, the wire coating may be damaged.
· Bundling is optimal when the band can be rotated on the wires, but it holds and does not come off in the lateral direction.
· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CTS-T

Specifiche

Binding Tool Cable Ties:Related Image

Model NumberWeight
CTS-T270g

Codice componente
CTS-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

51.76 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features Standard Model Suitable Cable Tie Width For Width 2.5mm ~ 4.8mm

Si trova sulla pagina di Binding Tool Cable Ties, il codice articolo è il seguente: CTS-T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CTS-T.

Supporto tecnico