Stainless Cable Ties【10 Pezzi per confezione】

Stainless Cable Ties

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Binding band made of stainless steel that is resistant to acids and alkalis with excellent rust- and weather-resistance.
Sale of Affordable 10-Piece Pack
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

● Stainless steel binding band with excellent antirust properties.
● It has a ball lock and does not come off after binding.
● It is acid and alkali resistant.


· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Stainless Cable Ties:Related Image

1 Pack Unit
10-piece Pack

Model NumberNo.Maximum Bundle Diameter
Range (mm)
Loop Tensile Strength
Standard Value kgs (lbs)
Size (mm)Recommended Tightening
Cutting Tool
Weight *
(g / Piece)
LWT
CTSM12545-10P2045.4 (100)1254.50.3CTSM-T2.0
15245-10P251522.4
20045-10P452002.9
36045-10P953605.2
52045-10P1455207.0
*Weight is a reference value.

Più Informazioni

Stainless Cable Ties:Related Image

Specifications

MaterialSUS316
Operating Temperature Range-80 ~ 538°C

Codice componente
CTSM-12545-10P
CTSM-15245-10P
CTSM-20045-10P
CTSM-36045-10P
CTSM-52045-10P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

8.27 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 20125

9.65 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 25152

10.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 45200

12.79 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 95360

15.64 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 145520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 4.5 Material Acciaio inox Color Others
Environment resistance Weather Resistant / Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici Special Function/Application Compatible with Metal Detector Characteristics Rust Resistance / Acid / Alkali Resistance
Material (Details) SUS-316 Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) -80 ~ +538 Quantity(P) 10

Supporto tecnico