Stainless Cable Ties (Resin Coating)【10 Pezzi per confezione】

Stainless Cable Ties (Resin Coating)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Binding band made of stainless steel that is resistant to acids and alkalis with excellent rust-resistance.
Damage-resistant structure as it has a resin coating. Sold in 10-Piece Sets

● Stainless steel binding band with excellent antirust properties.
● The resin coating helps protect the tightened object from damage.
● It has a ball lock and does not come off after binding.
● It is acid and alkali resistant.


· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Stainless Cable Ties (Resin Coating):Related Image

1 Pack Unit
10-piece Pack

Model NumberNo.Maximum Bundle Diameter
Range (mm)
Loop Tensile Strength
Standard Value kgs (lbs)
Size (mm)Recommended Tightening
Cutting Tool
Weight *
(g / Piece)
LWT
CTSMC12545-10P2045.4 (100)1254.50.3CTSM-T2.5
15245-10P251522.5
20045-10P452003.0
36045-10P953605.2
52045-10P1455207.0
*Weight is a reference value.

Più Informazioni

Stainless Cable Ties (Resin Coating):Related Image

Specifications

MaterialSUS316 + Epoxy Resin
Operating Temperature Range-40 ~ 120°C

Codice componente
CTSMC-12545-10P
CTSMC-15245-10P
CTSMC-20045-10P
CTSMC-36045-10P
CTSMC-52045-10P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

8.13 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 20125

9.42 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 25152

11.92 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 45200

17.80 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 95360

26.10 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 145520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 4.5 Material Stainless Steel + Epoxy Resin Color Nero
Environment resistance Resistente agli agenti chimici Special Function/Application Compatible with Metal Detector Characteristics Rust Resistance / Acid / Alkali Resistance
Material (Details) SUS-316 + Epoxy Resin Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) -40 ~ +120 Quantity(P) 10

Supporto tecnico