Stainless Cable Ties for Binding Tools (Strong Tightening)【10 Pezzi per confezione】

Stainless Cable Ties for Binding Tools (Strong Tightening)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Stainless steel binding band with excellent weather resistance and excellent tightening properties.
Ladder with excellent tightening properties.
Sold in 10-Piece Sets
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

● Stainless steel binding band with excellent antirust properties.
● It is a ladder model with powerful tightening.
● It locks and does not come off after binding.
● It is acid and alkali resistant.


· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Stainless Cable Ties for Binding Tools (Strong Tightening):Related Image

1 Pack Unit
10-piece Pack

Model NumberNo.Maximum Bundle Diameter
Range (mm)
Loop Tensile Strength
Standard Value kgs (lbs)
Size (mm)Recommended Tightening
Cutting Tool
Weight *
(g / Piece)
LW
T
CTSMH1507-10P22113.4 (250)15070.3CTSM-T2.3
1957-10P451953.2
2557-10P642555.0
3357-10P893356.0
4907-10P1394909.0
6357-10P18563511.5
*Weight is a reference value.

Più Informazioni

Stainless Cable Ties for Binding Tools (Strong Tightening):Related Image

Specifications

MaterialSUS316
Operating Temperature Range-80 ~ 538°C

Codice componente
CTSMH-1507-10P
CTSMH-1957-10P
CTSMH-2557-10P
CTSMH-3357-10P
CTSMH-4907-10P
CTSMH-6357-10P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

10.74 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 22150

11.43 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 45195

12.82 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 64255

14.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 89335

17.65 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 139490

21.36 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 185635

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 7 Material Acciaio inox Color Others
Environment resistance Weather Resistant / Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici Special Function/Application Compatible with Metal Detector Characteristics Rust Resistance / Acid / Alkali Resistance
Material (Details) SUS-316 Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) -80 ~ +538 Quantity(P) 10

Supporto tecnico