Cable Connector (Slim)

Cable Connector (Slim)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Grazie alla sua forma esterna ridotta, questo pressacavo è ideale per fissare le uscite dei cavi in spazi ristretti. È conforme alla classe di protezione IP67 ed è resistente agli oli.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

● Slim cable gland that saves space.
● Since the exterior is small, it can also be installed in a narrow space.
● It is ideal for fixing the wire lead part of sensors, small motors, etc.
● It is made of metal with high rigidity.
● IP67 protective structure. It also has oil resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Cable Connector (Slim):Related Image
   
■Standard Table
ModelNo.Applicable Electric Wire
Diameter (mm)
Mounting ScrewCompatible Lock Nut
>> below
A
(Ø)
SWBCWeight (g)Mounting Hole DiameterCompatible Plate Thickness
CRMPTM4-2025Ø2 ~ 2.5M4 (P = 0.5)CRMPT-LN-M476.512.64.52Ø42mm or less
M6-2540Ø2.5 ~ 4M6 (P = 0.5)CRMPT-LN-M68.8815.34Ø6
M7-3550Ø3.5 ~ 5M7 (P = 0.5)CRMPT-LN-M7109Ø7
M8-4560Ø4.5 ~ 6M8 (P = 0.5)CRMPT-LN-M811105Ø8
M9-5570Ø5.5 ~ 7M9 (P = 0.5)CRMPT-LN-M91211Ø9
M10-6580Ø6.5 ~ 8M10 (P = 0.5)CRMPT-LN-M1013126Ø10
M12-80100Ø8 ~ 10M12 (P = 0.5)CRMPT-LN-M12161519.810Ø12
* The mounting nut is sold separately.

Più Informazioni

Cable Connector (Slim):Related Image

Cable Connector (Slim):Related Image

Specifications
Material* Refer to the Structural Drawing / Materials on the right
Operating Temperature Range-25 ~ 100°C
Codice componente
CRMPT-M4-2025
CRMPT-M6-2540
CRMPT-M7-3550
CRMPT-M8-4560
CRMPT-M9-5570
CRMPT-M10-6580
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Electric Wire Diameter
(mm)
Mounting Screw Mounting Bore Diameter
(mm)

7.74 €

2 5 giorni Ø 2 ~ 2.5M4 (P = 0.5)φ4

7.76 €

2 Disponibile 5 giorni Ø 2.5 ~ 4M6 (P = 0.5)φ6

7.95 €

1 Disponibile 5 giorni Ø 3.5 ~ 4M7 (P = 0.5)φ7

7.97 €

1 Disponibile 5 giorni Ø 4.5 ~ 6M8 (P = 0.5)φ8

8.91 €

1 Disponibile 5 giorni Ø 5.5 ~ 7M9 (P = 0.5)9

8.92 €

1 Disponibile 5 giorni Ø 6.5 ~ 8M10 (P = 0.5)φ10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material (Main Body) Nickel-plated / Nitrile Rubber / PBT Operating Temperature Range(°C) -25 ~ 100 Color Silver

Supporto tecnico