Cable Connector (Slim, Dedicated Lock Nut)【10 Pezzi per confezione】

Cable Connector (Slim, Dedicated Lock Nut)
  • Sconto volumi elevati
Dedicated, Lock-Nut, Slim Cable connector (CRMPT Series)

● A panel mounting lock nut for the cable gland CRMPT Series.
● It is used to mount to round holes that are not threaded.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Cable Connector (Slim, Dedicated Lock Nut):Related Image

1-pack 10-piece Pack
ModelQuantity /
Pack
Mounting Hole DiameterApplicable Cable GroundA
(Ø)
SWWeight (g)
/ Piece
CRMPT-LN-M410P
(10-piece Pack)
Ø4CRMPT-M4-202576.51
CRMPT-LN-M6Ø6CRMPT-M6-25408.88
CRMPT-LN-M7Ø7CRMPT-M7-3550109
CRMPT-LN-M8Ø8CRMPT-M8-45601110
CRMPT-LN-M9Ø9CRMPT-M9-55701211
CRMPT-LN-M10Ø10CRMPT-M10-65801312
CRMPT-LN-M12Ø12CRMPT-M12-8010016152

Più Informazioni

Cable Connector (Slim, Dedicated Lock Nut):Related Image

Specifications
MaterialBrass (Nickel-plated)
Operating Temperature Range-25 ~ 100°C
Codice componente
CRMPT-LN-M4-10P
CRMPT-LN-M6-10P
CRMPT-LN-M7-10P
CRMPT-LN-M8-10P
CRMPT-LN-M9-10P
CRMPT-LN-M10-10P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMounting Bore Diameter
(mm)

14.66 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Ф4

14.66 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Ф6

16.44 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Ф7

16.44 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Ф8

18.24 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Ф9

18.24 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Ф10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material (Main Body) Brass (Nickel-plated) Operating Temperature Range(°C) -25 ~ 100 Compatible Plate Thickness 2 mm or less

Supporto tecnico