Cable Connector (Multi-Hole)

Cable Connector (Multi-Hole)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Un pressacavo multiforo con 2 o 4 fori sul corpo principale che può essere fissato a una piastra non filettata con il controdado in dotazione.

● This is a multi-hole model cable gland with 2 – 4 holes on the body.
● Mounting screws are M screws.
● It can also be mounted on unthreaded panels by using the supplied lock nut.
● It is IP68 protective structure compliant.


· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Cable Connector (Multi-Hole):Related Image

■Standard Table

Model NumberNo.ColorNumber of HolesApplicable Electric Wire Diameter
(mm)
SWABCDWeight
(g)
Mounting ScrewMounting Hole Diameter
(mm)
Compatible Plate Thickness
CRMPH2M12-2031G
(Gray)

B
(Black)
2Ø2.0 ~ 3.11921.2916.658M12 (P = 1.5)12.32.5mm or less
2M16-3041Ø3.0 ~ 4.1222515195.513M16 (P = 1.5)16.37mm or less
2M20-4361Ø4.3 ~ 6.12730.421.220M20 (P = 1.5)20.3
3M12-16263Ø1.6 ~ 2.61921.2916.658M12 (P = 1.5)12.32.5mm or less
3M16-3042Ø3.0 ~ 4.2222515195.513M16 (P = 1.5)16.37mm or less
3M20-2636Ø2.6 ~ 3.62730.421.221M20 (P = 1.5)20.3
3M20-3552Ø3.5 ~ 5.220
4M12-13234Ø1.3 ~ 2.31921.2916.658M12 (P = 1.5)12.32.5mm or less
4M16-2434Ø2.4 ~ 3.4222515195.513M16 (P = 1.5)16.37mm or less
4M20-3448Ø3.4 ~ 4.82730.421.221M20 (P = 1.5)20.3


Più Informazioni

Cable Connector (Multi-Hole):Related Image

Cable Connector (Multi-Hole):Related Image

Cable Connector (Multi-Hole):Related Image

Specifications

Material66 Nylon (Body, Claws, Lock Nut, Seal Nut) UL94V-2
EPDM (Washer and Seal)
Protective StructureIP68
Operating Temperature Range-40°C ~ +105°C
ColorGray (Standard) or Black (Weather Resistant)

Codice componente
CRMPH-2M12-2031-B
CRMPH-2M12-2031-G
CRMPH-2M16-3041-B
CRMPH-2M16-3041-G
CRMPH-2M20-4361-B
CRMPH-2M20-4361-G
CRMPH-3M12-1626-B
CRMPH-3M12-1626-G
CRMPH-3M16-3042-B
CRMPH-3M16-3042-G
CRMPH-3M20-2636-B
CRMPH-3M20-2636-G
CRMPH-3M20-3552-B
CRMPH-3M20-3552-G
CRMPH-4M12-1323-B
CRMPH-4M12-1323-G
CRMPH-4M16-2434-B
CRMPH-4M16-2434-G
CRMPH-4M20-3448-B
CRMPH-4M20-3448-G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable Electric Wire Diameter
(mm)
Mounting Screw Color Mounting Bore Diameter
(mm)
Number of Bores
(Pcs.)

2.92 €

2 Disponibile 5 giorni 10Ø 2.0 ~ 3.1M12 (P = 1.5)Black12.3mm2

2.81 €

1 Disponibile 5 giorni 10Ø 2.0 ~ 3.1M12 (P = 1.5)Gray12.3mm2

3.56 €

2 Disponibile 5 giorni 10Ø 3.0 ~ 4.1M16 (P = 1.5)Black16.3mm2

2.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10Ø 3.0 ~ 4.1M16 (P = 1.5)Gray16.3mm2

3.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10Ø 4.3 ~ 6.1M20 (P = 1.5)Black20.3mm2

4.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10Ø 4.3 ~ 6.1M20 (P = 1.5)Gray20.3mm2

2.92 €

2 Disponibile 5 giorni 10Ø 1.6 ~ 2.6M12 (P = 1.5)Black12.3mm3

3.36 €

2 Disponibile 5 giorni 10Ø 1.6 ~ 2.6M12 (P = 1.5)Gray12.3mm3

4.09 €

2 Disponibile 5 giorni 10Ø 3.0 ~ 4.2M16 (P = 1.5)Black16.3mm3

3.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10Ø 3.0 ~ 4.2M16 (P = 1.5)Gray16.3mm3

3.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10Ø 2.6 ~ 3.6M20 (P = 1.5)Black20.3mm3

3.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10Ø 2.6 ~ 3.6M20 (P = 1.5)Gray20.3mm3

4.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10Ø 3.5 ~ 5.2M20 (P = 1.5)Black20.3mm3

3.81 €

1 Disponibile 5 giorni 10Ø 3.5 ~ 5.2M20 (P = 1.5)Gray20.3mm3

3.11 €

2 Disponibile 5 giorni 10Ø 1.3 ~ 2.3M12 (P = 1.5)Black12.3mm4

2.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10Ø 1.3 ~ 2.3M12 (P = 1.5)Gray12.3mm4

3.22 €

2 Disponibile 5 giorni 10Ø 2.4 ~ 3.4M16 (P = 1.5)Black16.3mm4

4.21 €

2 Disponibile 5 giorni 10Ø 2.4 ~ 3.4M16 (P = 1.5)Gray16.3mm4

7.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10Ø 3.4 ~ 4.8M20 (P = 1.5)Black20.3mm4

4.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10Ø 3.4 ~ 4.8M20 (P = 1.5)Gray20.3mm4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material (Main Body) Nylon 66 / EPDM Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 105

Supporto tecnico