• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cable Clip (Steel)【20 Pezzi per confezione】

Cable Clip (Steel)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Metal cable clips convenient for attaching the protective metal tube


● High rigidity steel cable clip.
● Double processed trivalent chromate and galvanized clip, unlikely to rust.


* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Cable Clip (Steel):Related Image

1 Pack Unit
20-piece Pack

Model NumberQuantity per
Pack
ØD
(When Fixed)
ESheet ThicknessW
COPS220P
(20 Pieces)
3.211.70.89.5
COPS34.812.7
COPS46.413.5
COPS57.914.2
COPS69.515.0
COPS711.115.7
COPS812.716.5
COPS914.319.1
COPS1015.919.8
COPS1117.520.612.7
COPS1219.121.3
COPS1422.222.9
COPS1625.424.4
COPS1828.626.7

Più Informazioni

Cable Clip (Steel):Related Image

Cable Clip (Steel):Related Image

Specifications

MaterialSPCC
Plating ProcessMFZn5C (Trivalent Chromate)
Operating Temperature Range-30°C ~ +85°C

Codice componente
COPS2-20P
COPS3-20P
COPS4-20P
COPS5-20P
COPS6-20P
COPS7-20P
COPS8-20P
COPS9-20P
COPS10-20P
COPS11-20P
COPS12-20P
COPS14-20P
COPS16-20P
COPS18-20P
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSInner Diameter (When Fixed)
(φmm)
W Sizes
(mm)

6.73 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 103.29.5

6.73 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile Stesso giorno

Stock

104.89.5

6.76 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 106.49.5

6.78 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 107.99.5

6.80 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 109.59.5

7.17 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1011.19.5

7.18 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1012.79.5

7.21 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1014.39.5

7.23 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1015.99.5

10.64 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1017.512.7

11.02 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1019.112.7

11.53 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1022.212.7

11.95 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1025.412.7

12.29 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1028.612.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material SPCC Operating Temperature Range(°C) -30 ~ 85 Color Silver
Anchoring Method Screw Mounting Quantity / Pack(Pcs.) 20

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico