Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1 Pack Unit
20-piece Pack
Model Number | Quantity per Pack | ØD (Note) (When Fixed) | E | Sheet Thickness | W |
COPSM3 | 20P (20 Pieces) | 3.2 | 12.7 | 0.8 | 9.5 |
COPSM4 | 4.8 | 13.5 | |||
COPSM5 | 6.4 | 14.2 | |||
COPSM6 | 7.9 | 15.0 | |||
COPSM7 | 9.5 | 15.7 | |||
COPSM8 | 11 | 16.5 | |||
COPSM9 | 12 | 19.1 | |||
COPSM10 | 14 | 19.8 | |||
COPSM11 | 16 | 20.6 | 12.7 | ||
COPSM12 | 17 | 21.3 | |||
COPSM14 | 19 | 22.9 | |||
COPSM16 | 23 | 24.4 | |||
COPSM18 | 26 | 26.7 | |||
COPSM20 | 29 | 28.2 |
Specifications
Material | SPCC |
Plating Process | MFZn5C (Trivalent Chromate) |
Coating Treatment | Vinyl Chloride (Black) |
Operating Temperature Range* | -30°C ~ +85°C |
Codice componente
|
---|
COPSM3-20P |
COPSM4-20P |
COPSM5-20P |
COPSM6-20P |
COPSM7-20P |
COPSM8-20P |
COPSM9-20P |
COPSM10-20P |
COPSM11-20P |
COPSM12-20P |
COPSM14-20P |
COPSM16-20P |
COPSM18-20P |
COPSM20-20P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Inner Diameter (When Fixed) (φmm) | W Sizes (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.10 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.2 | 9.5 | |
9.07 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.8 | 9.5 | |
9.07 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.4 | 9.5 | |
9.08 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7.9 | 9.5 | |
10.42 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9.5 | 9.5 | |
10.71 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11 | 9.5 | |
10.98 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 9.5 | |
10.60 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 14 | 9.5 | |
17.10 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 12.7 | |
16.98 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 12.7 | |
18.31 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 19 | 12.7 | |
18.63 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 23 | 12.7 | |
20.07 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26 | 12.7 | |
20.09 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 29 | 12.7 |
Loading...
Material | SPCC | Operating Temperature Range(°C) | -30 ~ 85 | Anchoring Method | Screw Mounting |
---|---|---|---|---|---|
Quantity / Pack(Pcs.) | 20 | Coating Coating | Vinyl Chloride (Black ) |
Configura
Proprietà di base
Inner Diameter (When Fixed)(φmm)
W Sizes(mm)
Attributi opzionali