X PCB Supporter (CS Series)【100 Pezzi per confezione】

X PCB Supporter (CS Series)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] È consigliato per il fissaggio di un circuito stampato. -Può essere utilizzato per fissare un circuito stampato o come distanziatore.
  • UL

● Fixable by simply pushing into the board.
● It can be used for fixing panels or as a spacer.


· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CS-1016-100P

Specifiche

X PCB Supporter (CS Series):Related Image

1 Pack Unit
100-piece Pack

Model NumberA Dimension
(mm)
CS-0305-100P4.8
CS-0406-100P6.4
CS-0610-100P9.3
CS-0813-100P12.7
CS-1016-100P15.9
CS-1422-100P22.2

Più Informazioni

X PCB Supporter (CS Series):Related Image

Specifications

MaterialNylon 66, UL94V-2
ColorWhite

Codice componente
CS-1016-100P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.31 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 66 UL94V2 Height(mm) 15.9

Si trova sulla pagina di X PCB Supporter (CS Series), il codice articolo è il seguente: CS-1016-100P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CS-1016-100P.

Supporto tecnico