T PCB Supporter (MMR Series, MMS Series)【100 Pezzi per confezione】

T PCB Supporter (MMR Series, MMS Series)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Per l'uso con l'adesivo di base. -Può essere fissata semplicemente premendola sul PCB.

● Fixable by simply pushing into the board.
● Adhesive tape is mounted to the back.


· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

T PCB Supporter (MMR Series, MMS Series):Related Image

1 Pack Unit
100-piece Pack

Model NumberA Dimension
MMR-5-100P4.8
MMR-6-100P6.4
MMR-8-100P7.9
MMR-9-100P9.5
MMR-11-100P11.1
MMR-13-100P12.7
MMR-14-100P14.3
MMR-16-100P15.9
MMS-21-100P21.3

Più Informazioni

T PCB Supporter (MMR Series, MMS Series):Related Image

Specifications

MaterialNylon 66, UL94V-2
ColorWhite

Codice componente
MMR-9-100P
MMR-16-100P
MMS-21-100P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Height
(mm)

22.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 9.5

18.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 15.9

20.41 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 21.3

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico