Material | Stainless Steel |
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KBOXDSK-40
Codice componente
|
---|
KBOXDSK-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
13.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni |
Loading...
Characteristics | Screw-Fastened Model | Material | Stainless Steel | Body Board Thickness(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Size Width(mm) | 30 | Sizes Vertical(mm) | 28 | Special Notes | Add-On Bracket for Locking |
Quantity of Packs(Pcs.) | 2 |
Si trova sulla pagina di KBOX-Series Dedicated Accessory Locking Bracket, il codice articolo è il seguente: KBOXDSK-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBOXDSK-40.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali