Steel Louver【2 Pezzi per confezione】

Steel Louver

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Si tratta di una tenda in acciaio a basso costo (2 pezzi inclusi). È facile da fissare in quanto si tratta di un tipo di fissaggio a bullone. Può essere fissata anche dopo che l'involucro, come il pannello di controllo, è stato completato. È possibile scegliere tra 3 colori. [Perfetto per uso interno.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Steel

● It can be mounted even after housing such as a control panel is completed
● It can be selected from 3 colors
● Ideal for indoor applications (not a waterproof structure)
● Dust filter is not included

· Please note that a color difference between the box and louver may occur.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Steel Louver:Related Image

1 Set Unit 2 Pieces
Model NumberColor SymbolQuantity Per SetSelf Weight
(g/piece)
XRK (Cream)2 Pieces400
G (Gray)2 Pieces
NS (Anti-Rust Coating)2 Pieces

Specifications
Model NumberColor SymbolMaterialSheet Thickness (mm)Munsell Equivalent
XRK (Cream)Steel1.62.5Y9/1
G (Gray)5Y7/1
NS (Anti-Rust Coating)-

[ A ]Accessories
NameQuantity Per Piece
Hex Nut4
Washer4

Più Informazioni

Steel Louver:Related Image

Steel Louver:Related Image
Steel Louver:Related Image
Codice componente
XR-G
XR-K
XR-NS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPaint Surface Processing Color

116.21 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Powder PaintGray

130.99 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Powder PaintCream

72.29 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Anti-corrosive Coating-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Iron Body Board Thickness(mm) 1.6 Size Width(mm) 200
Sizes Vertical(mm) 160 Dimensions Thickness / Depth(mm) 29 Quantity of Packs(Pcs.) 2
Screw Size 4-M6 x 20 (Stud)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico