Material | A6063S-T5 |
Surface Treatment | Papro Eco Coating Treatment (Conductivity) |
Recommended Fixing Screw Size | M4 |
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EMRB-1000
Model Number | Length L (mm) | Self Weight (g) |
EMRB-1000 | 1000 | 160 |
Conductivity of Aluminum Material | 55 (20°C / IACS /%) |
Product Surface Electric Resistance Value | 0.03 mΩ (Papro Eco Coating Surface Treatment Measurements) |
Material | Aluminum | Size Width(mm) | 1000 | Sizes Vertical(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions Thickness / Depth(mm) | 7.3 | Paint Surface Processing | Papro Eco Coating | Screw Size | M4 |
Remark | Mounting Hole: 4.5 x 25 Oblong Hole |
Si trova sulla pagina di Aluminum Conducting DIN Rail, il codice articolo è il seguente: EMRB-1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EMRB-1000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali