Tubo intrecciato

Tubo intrecciato
  • Sconto volumi elevati
Guaina di protezione del cablaggio in poliestere. La struttura intrecciata offre un'eccellente elasticità e allungabilità.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

● Tubo intrecciato con fibre di poliestere per la protezione del cablaggio.
● Eccellente flessibilità ed elasticità per un’espansione da circa 1,5 a 4 volte superiore grazie alla struttura a treccia.

· Le bobine da 100 m possono presentare giunture nel mezzo dovute ai metodi di produzione. Rinforzato con graffette, nastro adesivo, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tabella delle specifiche

■ Tabella delle specifiche
(mm)
ModelloDiametro interno minimo contratto ΦDiametro interno massimo espanso Φ
BTUB3310
BTUB6616
BTUB121233
BTUB191943
BTUB303055
Articoli disponibili
■ Lunghezza complessiva 5 m e 10 m
ModelloLunghezza complessiva
(m)
BTUB3 
BTUB6 
BTUB125
BTUB19 
BTUB30 
BTUB3 
BTUB6 
BTUB1210
BTUB19 
BTUB30 
Articoli esauriti
■ Lunghezza complessiva 100 m (avvolto)
ModelloLunghezza complessiva
(m)
BTUB3 
BTUB6 
BTUB12100
BTUB19 
BTUB30 

Panoramica delle specifiche

Specifiche
MaterialeRivestimento in poliestere
(Monofilamento)
Gamma di temperature di esercizio-40°C – +85°C
ColoreNero
Codice componente
BTUB3-5
BTUB3-10
BTUB3-100
BTUB6-5
BTUB6-10
BTUB6-100
BTUB12-5
BTUB12-10
BTUB12-100
BTUB19-5
BTUB19-10
BTUB19-100
BTUB30-5
BTUB30-10
BTUB30-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMinimum Reduction Diameter Ø
(mm)
Maximum Expanded Diameter Ø
(mm)
Total Length
(m)

6.02 €

1 Disponibile 5 giorni -3105

10.71 €

1 Disponibile 5 giorni -31010

84.09 €

1 Disponibile 9 giorni 10310100

8.19 €

1 Disponibile 5 giorni -6165

12.93 €

1 Disponibile 5 giorni -61610

127.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10616100

9.98 €

1 Disponibile 5 giorni -12335

15.70 €

1 Disponibile 5 giorni -123310

95.48 €

1 Disponibile 7 giorni 101233100

11.77 €

1 Disponibile 5 giorni -19435

19.87 €

1 Disponibile 5 giorni -194310

120.02 €

1 Disponibile 8 giorni 101943100

16.93 €

1 5 giorni -30555

33.44 €

1 Disponibile 5 giorni -305510

202.71 €

1 Disponibile 7 giorni 103055100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Rivestimento in poliestere (monofilamento) Operating Temperature Range(°C) -40 to 85 Color Nero

Supporto tecnico