• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

DC Mini Contact

DC Mini Contact

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

High-Sensitivity, DC, Mini Contactor that saves space

  • UL
  • c-UL
  • CE-Compliant
  • CCC
  • RoHS
  • Space-saving
  • Screw Mounted
  • DIN Rail

● A mini-contactor with high sensitivity.
● Due to a low coil VA, it can be driven directly from a PLC.
● This CE Marking compliant product has passed certification testing.
● Terminal cover is standard equipment.
● This is a UL-compliant product for your peace of mind.
● Enables both screw mounting and DIN rail mounting.
● Mini Contactor of 69 mm depth.

· For use as an electromagnetic switch, please purchase separately the mini contactor dedicated thermal relay.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

DC Mini Contact:Related Image

Frame Size (AF)Coil VoltageCoil CurrentAuxiliary ContactMotor Capacity (KW) AC3Model
200 ~ 240V380 ~ 440V500 ~ 550V690V
624 VDC0.05A1a1.5KW 7A2.2KW 6A3KW 5A3KW 4AGMD-6M-DC24V
92.2KW 9A4KW 9A3.7KW 6A4KW 5AGMD-9M-DC24V
123KW 12A5.5KW 12A4KW 7A4KW 5AGMD-12M-DC24V
164KW 15A7.5KW 16A5.5KW 9A4KW 5AGMD-16M-DC24V

Più Informazioni

DC Mini Contact:Related Image

DC Mini Contact:Related Image

DC Mini Contact:Related Image
Codice componente
GMD-6M-DC24V
GMD-9M-DC24V
GMD-12M-DC24V
GMD-16M-DC24V
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMotor Capacity / Thermal Nominal 220 VAC
(kW/A)

14.08 €

Disponibile 3 giorni Piena conformità1.5/7

14.69 €

Disponibile 3 giorni Piena conformità2.2/9

16.07 €

Disponibile 3 giorni Piena conformità3/12

17.44 €

Disponibile 3 giorni Piena conformità4/15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Coil rated voltage(V) DC24 Auxiliary Contact 1a Representative Standard CE
Dimension length(mm) 58 Dimension width(mm) 45 Dimension thickness(mm) 69

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico