Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (For Plug)

Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (For Plug)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Questo è un tappo che può essere montato su un tappo diritto e su un tappo angolato, ed è un tappo impermeabile DCA che protegge la parte di accoppiamento quando il tappo viene rimosso.
  • IP67
  • Bayonet Lock

● Straight and Angle Connector Cap
● Plug Cap
● Protects the fitting parts when the connector is removed
● IP67 Equivalent (Locked State)
● Lineup by Shell Size

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (For Plug):Related Image

ModelShellOutline Drawing (mm)
Weight
(g)
ØA
ØB
C
L (min)
DCAPC14S-D26.5
4.324.5
100
23
18-D32.5
32.5115
35
20-D36
4.713040
22-D39
44
24-D42.5
51
28-D48.5
19061
32-D55
5.572
36-D61.5
88

Più Informazioni

Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (For Plug):Related Image
Codice componente
DCAPC-14S-D
DCAPC-18-D
DCAPC-20-D
DCAPC-22-D
DCAPC-24-D
DCAPC-28-D
DCAPC-32-D
DCAPC-36-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCompatible Shell Size

73.26 €

1 Disponibile 5 giorni 1014S

81.45 €

1 Disponibile 5 giorni 1018

84.64 €

1 Disponibile 5 giorni 1020

86.91 €

1 Disponibile 5 giorni 1022

91.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1024

102.08 €

1 Disponibile 5 giorni 1028

112.50 €

1 Disponibile 5 giorni 1032

119.82 €

1 Disponibile 9 giorni 1036

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifications For Plug

Supporto tecnico