Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers

Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una pinza per crimpare i connettori universali MATE-N-LOK di TE. -Questo singolo utensile consente di crimpare i contatti in cavi di dimensioni compatibili da AWG24 a 14.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

● Dedicated crimping tools for Mini Universal / MATE-N-LOK series connector.


· It can only crimp compatible contacts.
· Tools developed for proto-model protection work.
For product manufacturing lines, we recommend using the tools specified by the connector manufacturer.
· A die-integrated tool.
· This tool cannot be calibrated.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSHT-A05

Specifiche

Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers:Related Image

Model NumberCompatible
Series
Compatible
Contacts
Contact
Type
Compatible WireWeight
(g)
AWGConductor Section Area mm2Sheath Outer Diameter Ømm
MSHT-A05Universal
MATE-N-LOK
350690-1Male (Pin)24 ~ 180.2 ~ 0.891.02 ~ 2.54600
350552-120 ~ 140.5 ~ 2.273.30 ~ 5.08
350689-1Female (Socket)24 ~ 180.2 ~ 0.891.02 ~ 2.54
350551-120 ~ 140.5 ~ 2.273.30 ~ 5.08

■MSHT-A05 Blade type guide

Blade Symbols 

AWG

Compatible Contact 

A

24 ~ 22

350690-1, 350689-1

B

20 ~ 18

C

20 ~ 18

350552-1, 350551-1

D

16 ~ 14

Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers:Related Image

Più Informazioni

Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers:Related Image

Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers:Related Image
Codice componente
MSHT-A05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

265.78 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Type Universal MATE-N-LOK Connector Product Classification Crimping Tool

Si trova sulla pagina di Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers, il codice articolo è il seguente: MSHT-A05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSHT-A05.

Supporto tecnico