Registrati
Confermato
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 5 giorni lavorativi

EI Connector Original Manual Crimpers

EI Connector Original Manual Crimpers MSHT-A06

Codice componente:

MSHT-A06
Cancella
    Quantità:
    Loading...

    Specifiche del prodotto

    Specifiche

    EI Connector Original Manual Crimpers:Related Image

    ModelCompatible
    Series
    Compatible
    Contacts
    Contact
    Type
    Compatible WireWeight
    (g)
    AWGConductor Section Area mm2Sheath Outer Diameter Ømm
    MSHT-A06EI170430-1Male (Pin)30 ~ 260.05 ~ 0.151.0 ~ 1.4600
    170429-126 ~ 200.14 ~ 0.521.1 ~ 1.9
    170205-1Female (Socket)30 ~ 260.05 ~ 0.151.0 ~ 1.4
    170204-126 ~ 200.14 ~ 0.521.1 ~ 1.9

    ■Blade type guide
    EI Connector Original Manual Crimpers:Related Image

    Più Informazioni

    EI Connector Original Manual Crimpers:Related Image

    EI Connector Original Manual Crimpers:Related Image

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli
    Codice componente
    MSHT-A06
    Quantità minima d'ordine
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    265.78 €
    ( 316.28 € )
    5 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    [Caratteristiche] Uno strumento di crimpatura per i connettori della serie EI di TE. -Questo singolo utensile consente di crimpare da AWG30 a 20.


    ● A dedicated crimping tool for the EI series connectors.

    · It can only crimp compatible contacts.
    · Tools developed for proto-model protection work.
    For product manufacturing lines, we recommend using the tools specified by the connector manufacturer.
    · A die-integrated tool.
    · This tool cannot be calibrated.
    Il codice componente è stato confermato