EL Connector Original Manual Crimpers

EL Connector Original Manual Crimpers

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Utensile di crimpatura progettato per i connettori della serie EL prodotti da JST. -Questo singolo utensile consente di crimpare cavi di dimensioni da AWG26 a 20.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

● A dedicated crimping tool for the EL series connectors.

· It can only crimp compatible contacts.
· Tools developed for proto-model protection work.
For product manufacturing lines, we recommend using the tools specified by the connector manufacturer.
· A die-integrated tool.
· This tool cannot be calibrated.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSHT-J05

Specifiche

EL Connector Original Manual Crimpers:Related Image

ModelCompatible
Series
Compatible
Contacts
Contact
Type
Compatible WireWeight
(g)
AWGConductor Section Area mm2Sheath Outer Diameter Ømm
MSHT-J05ELLLM-01T-P1.3ESMale (Pin)26 ~ 200.13 ~ 0.51.3 ~ 2.7600
LLF-01T-P1.3ESFemale (Socket)26 ~ 200.13 ~ 0.51.3 ~ 2.7

■Blade type guide
EL Connector Original Manual Crimpers:Related Image

Più Informazioni

EL Connector Original Manual Crimpers:Related Image

EL Connector Original Manual Crimpers:Related Image
Codice componente
MSHT-J05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

265.78 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Type EL Connector Product Classification Crimping Tool

Si trova sulla pagina di EL Connector Original Manual Crimpers, il codice articolo è il seguente: MSHT-J05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSHT-J05.

Supporto tecnico