3191 Connector Original Manual Crimpers

3191 Connector Original Manual Crimpers

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Si tratta di un utensile a crimpare per i connettori della serie 3191 prodotti da Molex. -A causa dell'ampia gamma di cavi compatibili, si divide in utensili di tipo A e B. -Controllare i contatti e utilizzare l'utensile di conseguenza.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

● Dedicated crimping tools for 3191 proto-model series connectors.


· It can only crimp compatible contacts.
· Tools developed for proto-model protection work.
For product manufacturing lines, we recommend using the tools specified by the connector manufacturer.
· A die-integrated tool.
· This tool cannot be calibrated.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

3191 Connector Original Manual Crimpers:Related Image

Model NumberCompatible
Series
Compatible
Contacts
Compatible WireWeight
(g)
AWGConductor Section Area mm2Sheath Outer Diameter Ømm
MSHT-M02B31911434TL, 1433ATL28 ~ 240.08 ~ 0.20.8 ~ 1.5600
1380TL, 1381ATL24 ~ 180.2 ~ 0.751.5 ~ 3.1600
1380TL, 1381ATL24 ~ 180.2 ~ 0.751.5 ~ 3.1600
MSHT-M02A1190TL, 1189ATL20 ~ 140.5 ~ 2.01.6 ~ 4.1600

Più Informazioni

3191 Connector Original Manual Crimpers:Related Image

3191 Connector Original Manual Crimpers:Related Image
Codice componente
MSHT-M02A
MSHT-M02B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

265.78 €

1 Disponibile 5 giorni

265.78 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Type 3191 Connectors Product Classification Crimping Tool

Supporto tecnico