Tubo termorestringente (ritardante di fiamma/impermeabile/ritiro 4:1)【5 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Tubo termorestringente (ritardante di fiamma/impermeabile/ritiro 4:1)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Tubo termorestringente altamente impermeabile con adesivo all'interno. L'elevato grado di restringimento consente di proteggere le parti con ampi gradini.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

● Tubo termorestringente con adesivo applicato sulle superfici interne per un’ottima impermeabilizzazione.
● Elevato tasso di restringimento di 4:1 per una protezione efficace di aree con grandi differenze di livello.
● Prodotto certificato standard UL224/VW-1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tabella delle specifiche

1 confezione5 pz inclusi
(Unità di misura: mm)
ModelloMisuraConfezione
Quantità confezione
Lunghezza complessiva
(m)
Misura prima del restringimentoMisura dopo il restringimentoColorePeso
(g/m)
Diametro interno (minimo)Spessore parete tubo *Diametro interno (massimo)Spessore parete tubo *
HSHTD4X45P
(Include 5 pz.)
1 m4.00.401.01.00Nero11.9
88.02.01.1032.3
12120.503.01.4041.5
16160.604.01.7882.1
24240.756.02.2591.3
* Include uno spessore di rivestimento interno (valore di riferimento)

Panoramica delle specifiche

Caratteristiche di base
MaterialeStrato esternoResina poliolefinica ritardante di fiamma
Strato internoAdesivo per termofusione
Temperatura di restringimento110 °C o superiore
Tasso di restringimento4:1
Gamma di temperature di esercizioDa -55 a +125 °C
Tensione nominale600 V
Resistenza alla fiammaUL224 VW-1
ColoreNero
Prestazioni
ArticoloValori caratteristici*
Carico di rottura10,4 MPa o superiore
Allungamento200% o più
Valore di resistenza alla pressione di isolamento15 kV/mm
Resistenza al volume1013 Ω/cm

* Valori non garantiti.
Codice componente
HSHTD4X-4-5P
HSHTD4X-8-5P
HSHTD4X-12-5P
HSHTD4X-16-5P
HSHTD4X-24-5P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Internal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)
Inner Diameter
(mm)

12.35 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 411

20.85 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 81.12

25.75 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 121.43

32.87 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 161.784

60.28 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 242.256

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shrinkage Rate 4:1 Material Poliolefina Color Nero
Flame Retardant Yes Adhesive Yes Tube Length(mm) 1000
Special Function/Application Others Representative Standard UL / CUL Quantity / Pack(Piece) 5
Special Functions and Applications (Others) Elevato rapporto di restringimento Continuous Operating Temperature Range (Min) Min(°C) -55 Continuous Operating Temperature Range (Max)Max(°C) 125

Supporto tecnico