Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Stainless Steel Cable Ties (Removable)【1-10 Pezzi per confezione】

Stainless Steel Cable Ties (Removable)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Rich in heat-resistance, weather-resistance, corrosion-resistance and radiation-resistance, it can be used even in harsh environments indoors and outdoors, underground and under the sea.
It can be reused by removing with the release key. 10 Pieces Pack

  • Heat-Resistant
  • Chemical-Resistant
  • Weather-Resistant

● It has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.
● For indoor and outdoor use. It can be used in harsh environments such as underground and underseas.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Stainless Steel Cable Ties (Removable):Related Image

1-pack With Total of 10
ModelMaximum Bundle Diameter
(Ømm)
Tensile Strength
kgs
Size (mm)Tail Part (mm)
Total LengthSheet ThicknessWidth
CTSM-R-12050-10P25601200.255
CTSM-R-15050-10P35150
CTSM-R-18050-10P44180
CTSM-R-20050-10P50200
CTSM-R-25050-10P66250
CTSM-R-35050-10P98350
CTSM-R-45050-10P130450
CTSM-R-50050-10P146500
CTSM-R-180100-10P4411018010
CTSM-R-250100-10P66250
CTSM-R-350100-10P98350
CTSM-R-450100-10P130450
CTSM-R-500100-10P146500


Specifications
MaterialSUS304
Operating Temperature Range-80°C ~ 538°C

■ The release key is sold separately.
ModelProduct Name
CTSM-R-SMTRS-1Release Key
(Sold Individually)
Codice componente
CTSM-R-12050-10P
CTSM-R-15050-10P
CTSM-R-18050-10P
CTSM-R-180100-10P
CTSM-R-20050-10P
CTSM-R-25050-10P
CTSM-R-250100-10P
CTSM-R-35050-10P
CTSM-R-350100-10P
CTSM-R-45050-10P
CTSM-R-450100-10P
CTSM-R-50050-10P
CTSM-R-500100-10P
CTSM-R-SMTRS-1
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Material Characteristics Material (Details) Tensile Strength
(kgs)
Operating Temperature Range (Min ~ Max)
(°C)
Quantity
(P)

13.02 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 251205Acciaio inoxIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS30460-80 ~ 53810

13.02 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 351505Acciaio inoxIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS30460-80 ~ 53810

13.56 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 441805Acciaio inoxIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS30460-80 ~ 53810

13.98 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 4418010Acciaio inoxIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS304110-80 ~ 53810

12.97 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 502005Acciaio inoxIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS30460-80 ~ 53810

13.98 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 662505Acciaio inoxIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS30460-80 ~ 53810

16.78 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 6625010Acciaio inoxIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS304110-80 ~ 53810

14.49 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 983505Acciaio inoxIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS30460-80 ~ 53810

18.31 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 9835010Acciaio inoxIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS304110-80 ~ 53810

17.03 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 1304505Acciaio inoxIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS30460-80 ~ 53810

14.03 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 13045010Acciaio inoxIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS304110-80 ~ 53810

20.34 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 1465005Acciaio inoxIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS30460-80 ~ 53810

24.15 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 14650010Acciaio inoxIt has excellent heat resistance, weather resistance, corrosion resistance, and radiation resistance.SUS304110-80 ~ 53810

2.12 €

Disponibile 4 giorni ----The release key will disconnect the binding.-110--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Others Environment resistance Weather Resistant / Termoresistenza Special Function/Application Re-bundling OK (Hook-and-eye Tape Included)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico